Motor g-drive 6ltaa9.5

Diésel serie L9.5

Frecuencia (Hz) 50, 60
Tipo de combustible Diésel
Calificación para kW kVa
Reserva 240-280 300-350
Permanente 217-256 272-320

Aplicaciones

Alquiler Permanente Set de filmación Soldadura Intermodal Ferroviario Trituración/Minería Torres de iluminación Petróleo y gas Reserva

Visión general:

Los motores 6LTAA9.5 de Cummins® llevan la tecnología de motores de diésel de rango medio a un nivel completamente nuevo de densidad energética y versatilidad. Cuenta con un diseño de inyector de 24 válvulas y un mayor flujo para una de las relaciones potencia/peso más altas de su clase. El motor tiene un sistema de control electrónico del regulador para mantener la velocidad del motor más estable y para tener una respuesta transitoria rápida. Al mismo tiempo, el motor 6LTAA9.5 proporciona un mejor ahorro de combustible y menos emisiones de humo que otros de su clase.

Cuando su negocio necesita energía, no existe substituto posible. El 6LTAA9.5 de Cummins es un motor confiable que brinda rendimiento y durabilidad que cumplen con el desafío de una multitud de aplicaciones de generación de energía resistente en todo el mundo.

Modelo de generador Hz kVA / kW permanente kVA / kW de reserva RPM Tipo de combustible Certificación Hoja de especificaciones
6LTAA9.5-G1 50 320 / 256 350 / 280 1500 Diésel Sin regular 6LTAA9-5-G1.pdf
6LTAA9.5-G1 60 313 / 250 344 / 275 1800 Diésel Sin regular 6LTAA9-5-G1_0.pdf
6LTAA9.5-G3 50 272 / 217 300 / 240 1500 Diésel Sin regular 6LTAA9-5-G3.pdf
6LTAA9.5-G3 60 284 / 227 313 / 250 1800 Diésel Sin regular 6LTAA9-5-G3_0.pdf

Densidad energética mejorada - un diseño de inyector de 24 válvulas y un mayor flujo para una de las relaciones potencia/peso más altas de su clase.

Turbocompresor serie Holset de CTT (Cummins Turbo Technologies) - turbocompresor serie 400 y 500 de geometría fija para aumentar la energía, el ahorro de combustible, reducir el humo y los niveles de ruido.

Sistema de combustible Bosch P7100 - Bomba de inyección de combustible mecánica avanzada para entregar un desempeño de alta resistencia.

Unidad de control electrónico del regulador - Control electrónico para optimizar la estabilidad y confiabilidad de la velocidad del motor.

Intervalos de servicio extendidos - Intervalos de servicio de 400 horas para maximizar el tiempo de funcionamiento del equipo y minimizar los costos totales de mantenimiento.

Con el objetivo de proteger la salud pública y conservar los recursos naturales del planeta, la legislación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE. UU. y de agencias reguladoras en la Unión Europea (UE) ha exigido, durante la última década, que se reduzcan los contaminantes generados por los motores de diésel, tales como óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos (HC) y material particulado (PM).

Durante todo este tiempo, Cummins Inc. ha estado a la vanguardia del movimiento para cumplir con estos nuevos estándares, y se ha convertido en:

  • el primer fabricante en introducir productos EPA nivel-4F y nivel-3 en el mercado, antes de la fecha límite reglamentaria;
  • el primer fabricante en introducir en Europa motores de diésel para generadores que cumplen con la etapa V de la UE;
  • el líder en soluciones innovadoras para emisiones que se centran principalmente en mejoras del diseño de cilindros para eliminar la mayor parte de NOx, HC y PM antes de que se formen.

Por lo tanto, nuestros motores de diésel no solo son muy limpios, también retienen todas sus ventajas de desempeño sin estrategias postratamiento de escape que suman costos y complican el mantenimiento para los usuarios.

Cummins Power Generation ofrece el mejor plan de garantía y garantía extendida de la industria. Cummins Power Generation y sus centros autorizados para atención de clientes cubiertos por garantía le ofrecen lo siguiente:

  • Avalar los productos de Cummins Power Generation.
  • Reparar todas las fallas que se hayan producido como consecuencia de materiales defectuosos o de defectos en la fabricación por parte de Cummins Power Generation, o hacer los arreglos necesarios para un servicio en garantía por parte del fabricante de equipos originales si el componente pertenece a otro fabricante.
  • Brindar el beneficio de la cobertura en forma inmediata.
  • Tratar a todos los clientes de la misma manera y de modo equitativo.

Para obtener información específica sobre su garantía o más datos sobre las garantías que ofrecemos, comuníquese con su distribuidor más cercano.