Motor G-Drive diésel serie KTA50-

Diésel serie KTA50

Frecuencia (Hz) 50, 60
Tipo de combustible Diésel
Calificación para kW kVa
Reserva 1141-1500 1426-1875
Permanente 1028-1280 1285-1600

Aplicaciones

Alquiler Permanente Set de filmación Intermodal Ferroviario UPS dinámico/rotativo Trituración/Minería Petróleo y gas Reserva

Visión general:

Potencia de calidad superior para alto desempeño.

Manteniendo su excepcional reputación para potencia de alto desempeño, aún en las condiciones más exigentes, la serie KTA incluye un diseño de camisa de agua posenfriada. El sistema de control de tiempo de etapas integrado garantiza un avance de encendido óptimo en todas las combinaciones de carga y temperatura ambiente, lo cual mejora el arranque en frío y reduce el consumo de combustible con cargas livianas, y mejora en gran medida la eficiencia del motor.

Modelo de generador Hz kVA / kW permanente kVA / kW de reserva RPM Tipo de combustible Certificación Hoja de especificaciones
KTA50-G3 50 1285 / 1028 1426 / 1141 1500 Diésel Sin regular KTA50-G3.pdf
KTA50-G3 60 1404 / 1123 1578 / 1262 1800 Diésel Sin regular KTA50-G3 (2).pdf
KTA50-G8 50 1400 / 1120 1675 / 1340 1500 Diésel Sin regular KTA50-G8.pdf
KTA50-GS8 50 1500 / 1200 1675 / 1340 Sin regular KTA50-GS8.pdf
KTA50-G9 60 1600 / 1280 1875 / 1500 1800 Diésel Sin regular KTA50-G9.pdf

Aftercooler Large capacity aftercoolers are supplied with three different configuration types, which are dependent on the rating used: Jacket Water Aftercooled (JWAC), One Pump Two Loop (1P2L), or Two Pump Two Loop (2P2L). Esto brinda un aire de admisión más frío y denso, lo que genera una combustión más completa y reduce las tensiones del motor para una vida útil más prolongada y emisiones de escape más bajas.

Sistema de enfriamiento Los posenfriadores JWAC comparten el agua refrigerante con el sistema de enfriamiento de camisa de agua de alta temperatura. No es necesario que el cliente realice otras conexiones de posenfriador. Los posenfriadores 1P2L utilizan refrigerante extraído del sistema de camisa de agua, pero operan a una temperatura más baja que la camisa de agua, debido a un termostato de menor temperatura separado. El sistema con dos bombas de agua utiliza impulsores separados en un eje común para distribuir refrigerante a los dos sistemas. De modo similar al sistema 2P2L, se utilizan dos radiadores para enfriar la camisa de agua del motor y el agua del posenfriador. El sistema 2P2L utiliza dos bombas de agua completamente separadas. La bomba de la camisa del motor se monta en el motor y se impulsa desde la parte posterior de la caja de engranajes. La bomba de agua del posenfriador es seleccionable por el cliente y se puede proveer montada en la parte frontal de la tapa de engranajes. Cummins provee conexiones de entrada y salida de agua convencionales para el sistema de camisa. Se proporcionan conexiones de entrada de la bomba de agua del posenfriador y de salida del núcleo del posenfriador para uso del cliente y para facilitar la conexión de tuberías en el sistema de posenfriador.

Lubricación La bomba de engranajes integral de gran capacidad proporciona lubricación a presión para todos los rodamientos y refrigeración del pistón. Se recomienda el cárter de aceite de gran capacidad suministrado por Cummins para aplicaciones de energía permanente y continua.

Pistones Los pistones son dobles Ni-resist, de aleación de aluminio, moldeados para compensar la expansión térmica que garantiza un ajuste preciso en todas las temperaturas de operación normal. Enfriado por aceite para rápida disipación del calor. Dos anillos de compresión y un anillo de lubricación. Utiliza pasador de pistón de compensación para reducir la propensión a cavitación de la camisa.

Con el objetivo de proteger la salud pública y conservar los recursos naturales del planeta, la legislación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE. UU. y de agencias reguladoras en la Unión Europea (UE) ha exigido, durante la última década, que se reduzcan los contaminantes generados por los motores de diésel, tales como óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos (HC) y material particulado (PM).

Durante todo este tiempo, Cummins Inc. ha estado a la vanguardia del movimiento para cumplir con estos nuevos estándares, y se ha convertido en:

  • el primer fabricante en introducir productos de nivel 2 y nivel 3 de EPA al mercado, antes de la fecha reglamentada;
  • el primer fabricante en introducir en Europa motores de diésel para generadores que cumplen con la etapa IIIA de la UE;
  • el líder en soluciones innovadoras para emisiones que se centran principalmente en mejoras del diseño de cilindros para eliminar la mayor parte de NOx, HC y PM antes de que se formen.

Por lo tanto, nuestros motores de diésel no solo son muy limpios, también retienen todas sus ventajas de desempeño sin estrategias postratamiento de escape que suman costos y complican el mantenimiento para los usuarios.

Motores G-drive

  • Motores de potencia media (16 a 476 hp) de gama media (1.3 - 9 L), que ofrecen la gama de nivel 3 más amplia, con una reducción de los niveles de NOx del Nivel 2 del 38 %
  • Motores para trabajo pesado (11 - 15 L) de 415 a 755 hp para operaciones comerciales
  • Alta potencia (19 - 78 L) de 675 a 3700 hp a 1500 y 1800 rpm, diseñada para cumplir con los requisitos de emisiones de Nivel 2/Etapa II para sistemas electrónicos y de diagnóstico, motor base y turbocompresión, cilindro de potencia y sistemas de combustible

Cummins Power Generation ofrece el mejor plan de garantía y garantía extendida de la industria. Cummins Power Generation y sus centros autorizados para atención de clientes cubiertos por garantía le ofrecen lo siguiente:

  • Avalar los productos de Cummins Power Generation.
  • Reparar todas las fallas que se hayan producido como consecuencia de materiales defectuosos o de defectos en la fabricación por parte de Cummins Power Generation, o hacer los arreglos necesarios para un servicio en garantía por parte del fabricante de equipos originales si el componente pertenece a otro fabricante.
  • Brindar el beneficio de la cobertura en forma inmediata.
  • Tratar a todos los clientes de la misma manera y de modo equitativo.

Para obtener información específica sobre su garantía o más datos sobre las garantías que ofrecemos, comuníquese con su distribuidor más cercano.