Representación del producto KTA19

Diésel serie KTA19

Frecuencia (Hz) 50, 60
Tipo de combustible Diésel
Calificación para kW kVa
Reserva 440-500 550-625
Permanente 400-455 500-569

Aplicaciones

Alquiler (G-Drive) Energía permanente (G-Drive) Set de filmación Soldadura Intermodal Ferroviario (G-Drive) Trituración/Minería Torres de iluminación Petróleo y gas (G-Drive) Reserva (G-Drive)

Visión general:

Durabilidad excepcional.

Como uno de los motores de diésel para trabajo pesado más duraderos en el mercado, la configuración de seis cilindros en línea del KTA19 ofrece una excelente eficiencia de combustión y ahorro de combustible, y sus características de aislamiento adicional ofrecen un flujo de refrigerante más uniforme y mejor control de temperatura.

El sistema de control de tiempo de etapas (STC) altamente confiable garantiza un avance de encendido óptimo en todas las combinaciones de carga y temperatura ambiente, lo cual mejora el arranque en frío y reduce el consumo de combustible.

Modelo de generador Hz kVA / kW permanente kVA / kW de reserva Tipo de combustible Hoja de especificaciones
KTA19-G4 50 500 / 400 550 / 440 Diésel KTA19-G4 Coolpac_3.pdf
KTA19-G4 60 569 / 455 625 / 500 Diésel KTA19-G4 Coolpac_4.pdf

Turbocompresor Turbocompresor de Cummins Turbo technologies (CTT) impulsado por gases de escape, montado en la parte superior del motor.

Sistema de combustible Sistema PT de Cummins autoajustable. Regulador doble integral para protección contra exceso de velocidad independiente del regulador principal.

Posenfriador El posenfriador de gran capacidad ofrece un aire de admisión más frío y denso, lo que genera una combustión más eficiente y reduce las tensiones internas para una vida útil más prolongada.

Bloque de cilindros Hierro fundido de aleación con camisas húmedas reemplazables. El soporte de perno transversal a la tapa del rodamiento principal brinda mayor resistencia y estabilidad.

Servicio y asistencia - Los productos G-Drive están respaldados por un servicio de asistencia técnica y postventa con un alto nivel de excelencia, el cual se ofrece a través de una red de servicio de primer nivel.

Con el objetivo de proteger la salud pública y conservar los recursos naturales del planeta, la legislación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE. UU. y de agencias reguladoras en la Unión Europea (UE) ha exigido, durante la última década, que se reduzcan los contaminantes generados por los motores de diésel, tales como óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos (HC) y material particulado (PM).

Durante todo este tiempo, Cummins Inc. ha estado a la vanguardia del movimiento para cumplir con estos nuevos estándares, y se ha convertido en:

  • el primer fabricante en introducir productos de nivel 2 y nivel 3 de EPA al mercado, antes de la fecha reglamentada;
  • el primer fabricante en introducir en Europa motores de diésel para generadores que cumplen con la etapa IIIA de la UE;
  • el líder en soluciones innovadoras para emisiones que se centran principalmente en mejoras del diseño de cilindros para eliminar la mayor parte de NOx, HC y PM antes de que se formen.

Por lo tanto, nuestros motores de diésel no solo son muy limpios, también retienen todas sus ventajas de desempeño sin estrategias postratamiento de escape que suman costos y complican el mantenimiento para los usuarios.

Motores G-drive

  • Motores de potencia media (16 a 476 hp) de gama media (1.3 - 9 L), que ofrecen la gama de nivel 3 más amplia, con una reducción de los niveles de NOx del Nivel 2 del 38 %
  • Motores para trabajo pesado (11 - 15 L) de 415 a 755 hp para operaciones comerciales
  • Alta potencia (19 - 78 L) de 675 a 3700 hp a 1500 y 1800 rpm, diseñada para cumplir con los requisitos de emisiones de Nivel 2/Etapa II para sistemas electrónicos y de diagnóstico, motor base y turbocompresión, cilindro de potencia y sistemas de combustible

Cummins Power Generation ofrece el mejor plan de garantía y garantía extendida de la industria. Cummins Power Generation y sus centros autorizados para atención de clientes cubiertos por garantía le ofrecen lo siguiente:

  • Avalar los productos de Cummins Power Generation.
  • Reparar todas las fallas que se hayan producido como consecuencia de materiales defectuosos o de defectos en la fabricación por parte de Cummins Power Generation, o hacer los arreglos necesarios para un servicio en garantía por parte del fabricante de equipos originales si el componente pertenece a otro fabricante.
  • Brindar el beneficio de la cobertura en forma inmediata.
  • Tratar a todos los clientes de la misma manera y de modo equitativo.

Para obtener información específica sobre su garantía o más datos sobre las garantías que ofrecemos, comuníquese con su distribuidor más cercano.