Motor G-Drive diésel serie QSB de emisiones ultrabajas

Diésel electrónico serie B

Frecuencia (Hz) 50, 60
Tipo de combustible Diésel
Calificación para kW kVa
Reserva 56-200 70-250
Permanente 50-180 63-227

Aplicaciones

Alquiler (G-Drive) Energía permanente (G-Drive) Set de filmación Soldadura Intermodal Ferroviario (G-Drive) Trituración/Minería Torres de iluminación Petróleo y gas (G-Drive) Reserva (G-Drive)

Visión general:

La serie QSB incorpora recursos tecnológicos probados de Cummins para cumplir con las normas de emisiones bajas de Nivel 4 de la EPA y de Etapa IIIA de la UE.

La serie QSL logra estos mínimos niveles de emisiones gracias a nuestra recirculación refrigerada de gases de escape (EGR) probada y sistemas de postratamiento. Ambos sistemas han sido desarrollados específicamente para aplicaciones industriales, por lo que garantizan un desempeño y una durabilidad de primera categoría para su total tranquilidad.

Otras características que mejoran el desempeño incluyen un sistema de combustible de conducto común de alta presión para mayor ahorro de combustible, menos ruido y reducción del nivel de emisiones. Sistema de filtración de aire de flujo directo de Cummins, que tiene un perfil de instalación 35 por ciento más pequeño que los filtros de aire de sello radial y ofrece eficiencia en la filtración mejorada. El motor también incorpora un sistema de ventilación del cárter con un filtro coalescente de alta eficiencia para condiciones de operación del motor más limpias. Cummins combina controles electrónicos autónomos del sistema Quantum, que manejan todos los componentes para obtener un sistema completamente integrado, con la confiabilidad y durabilidad sorprendentes y los intervalos prolongados de mantenimiento que espera del líder en tecnología de Nivel 4 de la industria.

Todo con el respaldo del mejor servicio de atención al cliente de la industria.

Modelo de generador Hz kVA / kW permanente kVA / kW de reserva RPM Tipo de combustible Certificación Hoja de especificaciones
QSB5-G1 50 63 / 50 70 / 56 1500 Diésel Etapa IIIA UE QSB5G1.pdf
QSB5-G1 60 69 / 55 75 / 60 1800 Diésel Etapa IIIA UE, nivel 3 EPA QSB5G1_0.pdf
QSB5-G2 50 72 / 58 80 / 64 1500 Diésel Etapa IIIA UE, nivel 3 EPA QSB5G2.pdf
QSB5-G2 60 81 / 65 88 / 70 1800 Diésel Etapa IIIA UE, nivel 3 EPA QSB5G2_0.pdf
QSB5-G3 50 82 / 66 90 / 72 1500 Diésel Etapa IIIA UE, nivel 3 EPA QSB5G3.pdf
QSB5-G3 60 90 / 72 100 / 80 1800 Diésel Etapa IIIA UE, nivel 3 EPA QSB5G3_0.pdf
QSB5-G8 60 91 / 73 100 / 80 1800 Diésel Nivel 4i EPA, etapa IIIA UE
QSB5-G4 50 91 / 73 100 / 80 1500 Diésel Etapa IIIA UE, nivel 3 EPA QSB5G4.pdf
QSB5-G4 60 103 / 82 113 / 90 1800 Diésel Etapa IIIA UE, nivel 3 EPA QSB5G4_0.pdf
QSB5-G9 60 114 / 90 125 / 100 1800 Diésel Etapa IIIA UE, nivel 4i EPA
QSB5-G5 50 100 / 80 110 / 88 1500 Diésel Etapa IIIA UE, nivel 3 EPA QSB5G5.pdf
QSB5-G5 60 113 / 90 125 / 100 1800 Diésel Etapa IIIA UE, nivel 3 EPA QSB5G5_0.pdf
QSB5-G6 50 136 / 109 150 / 120 1500 Diésel Etapa IIIA UE, nivel 3 EPA QSB5G6.pdf
QSB5-G6 60 141 / 113 156 / 125 1800 Diésel Etapa IIIA UE, nivel 3 EPA QSB5G6_0.pdf
QSB7-G3 50 150 / 120 175 / 140 1500 Diésel Etapa IIIA UE, nivel 3 EPA QSB7G3.pdf
QSB7-G3 60 170 / 136 188 / 150 1800 Diésel Etapa IIIA UE, nivel 3 EPA QSB7G3_0.pdf
QSB7-G4 50 180 / 144 200 / 160 1500 Diésel Etapa IIIA UE, nivel 3 EPA QSB7G4.pdf
QSB7-G4 60 200 / 160 220 / 176 1800 Diésel EPA Tier 3, EU Stage IIIA QSB7G4_0.pdf
QSB7-G5 50 200 / 160 220 / 176 1500 Diésel Etapa IIIA UE, nivel 3 EPA QSB7G5.pdf
QSB7-G5 60 225 / 180 250 / 200 1800 Diésel Etapa IIIA UE, nivel 3 EPA QSB7G5_0.pdf
QSB7-G6 50 200 / 160 220 / 176 1500 Diésel Etapa IIIA UE, nivel 3 EPA
QSB7-G6 60 225 / 180 250 / 200 1800 Diésel Etapa IIIA UE, nivel 4i EPA
QSB7-G8 60 170 / 136 188 / 150 1800 Diésel Etapa IIIA UE, nivel 4F EPA
QSB7-G9 60 227 / 180 250 / 200 1800 Diésel Etapa IIIA UE, nivel 4F EPA

Bajas emisiones de escape La última generación de motores certificados de Nivel 4 Final reduce las emisiones a través de una combustión eficiente, que reduce la mayor parte de las emisiones en la fuente. La disminución catalítica selectiva (SCR) reduce los contaminantes para cumplir con las normas del Nivel 4 Final. Nuestro motor QSB7 Ínterin de Nivel 7 utiliza un filtro para partículas de diésel.

Filtro de aire de flujo directo Ofrece una instalación 35 % más pequeña que los filtros de aire de motor típicos y mantiene la misma eficiencia de filtración.

Controles electrónicos FADEC Optimizan el funcionamiento del motor y proporcionan información crítica para controlar costos y reducir el mantenimiento, y una integración uniforme con otros componentes.

Montaje filtro de combustible de bajo mantenimiento El filtro de combustible incorpora un separador de agua integral y un sensor de presencia de agua en el combustible; vida útil del filtro de 500 horas con fácil reemplazo de carga superior utilizando filtros Fleetguard estándar.

Diseño integrado Cada componente (motor, postratamiento y limpiador de aire) se desarrolló específicamente y se sometió a pruebas rigurosas para los productos G-Drive, a fin de garantizar un alto desempeño, durabilidad y confiabilidad.

Servicio y asistencia Los productos G-Drive están respaldados por un servicio de asistencia técnica y posventa con un alto nivel de excelencia, el cual se ofrece a través de una red de servicio de primer nivel.

Con el objetivo de proteger la salud pública y conservar los recursos naturales del planeta, la legislación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE. UU. y de agencias reguladoras en la Unión Europea (UE) ha exigido, durante la última década, que se reduzcan los contaminantes generados por los motores de diésel, tales como óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos (HC) y material particulado (PM).

Durante todo este tiempo, Cummins Inc. ha estado a la vanguardia del movimiento para cumplir con estos nuevos estándares, y se ha convertido en:

  • el primer fabricante en introducir productos de Nivel 2 y Nivel 3 de EPA al mercado, antes de la fecha reglamentada
  • el primer fabricante en introducir en Europa motores de diésel para generadores que cumplen con la Etapa IIIA de la UE
  • el líder en soluciones innovadoras para emisiones que se centran en mejoras del diseño de cilindros y soluciones de postratamiento avanzadas para eliminar la mayor parte de NOx, HC y PM para cumplir con los requisitos de emisiones de la Etapa IIIA de la UE y el Nivel 4.

Cummins Power Generation ofrece el mejor plan de garantía y garantía extendida de la industria. Cummins Power Generation y sus centros autorizados para atención de clientes cubiertos por garantía le ofrecen lo siguiente:

  • Avalar los productos de Cummins Power Generation.
  • Reparar todas las fallas que se hayan producido como consecuencia de materiales defectuosos o de defectos en la fabricación por parte de Cummins Power Generation, o hacer los arreglos necesarios para un servicio en garantía por parte del fabricante de equipos originales si el componente pertenece a otro fabricante.
  • Brindar el beneficio de la cobertura en forma inmediata.
  • Tratar a todos los clientes de la misma manera y de modo equitativo.

Para obtener información específica sobre su garantía o más datos sobre las garantías que ofrecemos, contact your nearest distributor.