Motor G-Drive diésel de la serie C

Diésel serie C

Frecuencia (Hz) 50, 60
Tipo de combustible Diésel
Calificación para kW kVa
Reserva 176-200 220-250
Permanente 160-182 200-228

Aplicaciones

Alquiler Permanente Set de filmación Soldadura Intermodal Ferroviario Trituración/Minería Torres de iluminación Petróleo y gas Reserva

Visión general:

Tecnología comprobada para energía confiable.

Tal como ocurre con la serie B, los motores de la serie C han establecido una reputación incomparable en cuanto a su confiabilidad. Los motores de la serie incorporan características para reducir el mantenimiento y optimizar el rendimiento con el fin de cumplir con los requisitos más exigentes relacionados al funcionamiento de los grupos electrógenos.

La especificación de la serie C incluye todo lo que usted esperaría de la serie B de G-Drive, pero con 8.3 litros y una dotación de seis cilindros, la serie C ofrece mayor potencia con energía de reserva, permanente y base.

Modelo de generador Hz kVA / kW permanente kVA / kW de reserva RPM Tipo de combustible Certificación
6CTAA8.3-G7 50 200 / 160 220 / 176 1500 Diésel Sin regular
6CTAA8.3-G7 60 228 / 182 250 / 200 1800 Diésel Sin regular

Diseño integrado Coolpac: provisto con un paquete de enfriamiento y un kit de limpiador de aire para brindarle un completo paquete de energía.

Transmisión por correa individual Poly V para el ventilador, el alternador y la bomba de agua, con rodillo autotensionante para un mínimo mantenimiento.

La bomba en línea de la serie P de Bosch opera a altas presiones de inyección para una combustión más limpia y emisiones más bajas.

Filtro de combustible roscado y filtro de aceite lubricante estándar.

Turbocompresor Holset HX40W de montaje superior para mayor potencia, ahorro de combustible y niveles más bajos de humo y ruido.

Servicio y asistencia - Los productos G-Drive están respaldados por un servicio de asistencia técnica y postventa con un alto nivel de excelencia, el cual se ofrece a través de una red de servicio de primer nivel.

Sin regular.

Cummins Power Generation ofrece el mejor plan de garantía y garantía extendida de la industria. Cummins Power Generation y sus centros autorizados para atención de clientes cubiertos por garantía le ofrecen lo siguiente:

  • Avalar los productos de Cummins Power Generation.
  • Reparar todas las fallas que se hayan producido como consecuencia de materiales defectuosos o de defectos en la fabricación por parte de Cummins Power Generation, o hacer los arreglos necesarios para un servicio en garantía por parte del fabricante de equipos originales si el componente pertenece a otro fabricante.
  • Brindar el beneficio de la cobertura en forma inmediata.
  • Tratar a todos los clientes de la misma manera y de modo equitativo.

Para obtener información específica sobre su garantía o más datos sobre las garantías que ofrecemos, comuníquese con su distribuidor más cercano.