Trituración/Minería

Sus clientes dedicados a la trituración y la minería exigen el mejor desempeño para los grupos electrógenos con los que trabaja.

Los motores G-drive de Cummins le ofrecen el beneficio de un desempeño óptimo, incluso en altitudes son extremas y entornos en los que la temperatura del ambiente es muy alta/baja.

  • Nivel 4F y etapa V
  • Cumpla con los exigentes requisitos regulatorios gracias a soluciones que acatan las diversas normas sobre emisiones, tales como T4i, Stage IIIA y otras.
  • Disfrute de la libertad de recorrer diferentes geografías y terrenos, gracias a la función de arranque en frío sin asistencia.
  • Reduzca el nivel de consumo de combustible en sus aplicaciones de energía permanente, gracias al prestigioso sistema de inyección de combustible del G-Drive.
  • Disminuya los costos totales de propiedad y mantenimiento gracias a intervalos de servicio más extensos en los filtros de aceite lubricante y aire, además de períodos más largos entre supervisiones (más de 20,000 horas para algunos de los motores G-drive más populares de Cummins).
  • Elimine la necesidad de mantener más de una cadena de suministro gracias a una variedad completa de productos que funcionan con energía permanente de 10 a 2750 kVA a 50 Hz y energía permanente de 9 a 2500 a 60Hz.
  • Asegurarse una excelente calidad del producto y una estricta observancia de los lineamientos de diseño a través de una estrecha colaboración con equipos de expertos en diseño de motores Cummins.
  • Aumentar la autosuficiencia aprovechando las sesiones de capacitación organizadas en todo el mundo en las plantas de Cummins.
  • Garantice a sus clientes especializados en trituración y minería el nivel máximo de productividad, un fácil acceso a las piezas, requisitos menos exigentes de inventario y respuesta de servicio en cualquier parte del mundo con la inigualable red de servicio y asistencia global de Cummins.
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.