Motores G-drive

La fuerza impulsora detrás de la generación de energía

Powered by Cummins G-DriveDurante más de 80 años, los motores G-drive de Cummins han sido la fuerza impulsora detrás de los grupos electrógenos del mundo, ya que han proporcionado soluciones esenciales de energía a una variedad de mercados, incluyendo al industrial, comercial, de la atención médica, centros de datos, UPS dinámico/rotativo y de las telecomunicaciones.

Ofrecemos una nueva línea de motores G-drive diésel confiables y de excelente desempeño. G-Drive ofrece a los fabricantes de equipos originales de generadores (GOEM) motores, como el pequeño pero potente X1.3 y el QSK95, considerados los mejores de su clase por la densidad de energía y el nivel de emisiones, que cumplen con normas imbatibles de energía. Gas G-Drives ofrece una amplia gama de motores de gas natural de encendido por chispa en las series Gas y Gas de bajas emisiones. Estos motores diversos se ofrecen de 38 a 560kWe continuos y son óptimos a 50 Hz, y de 43 a 782kWe continuos que son óptimos a 60Hz.

Los productos G-Drive tienen el respaldo de asistencia técnica impecable y de servicio posventa para ofrecer total tranquilidad. Hace tiempo que nos relacionamos comercialmente con los principales fabricantes del mercado y nos enorgullece nuestra red de servicio al cliente de primer nivel.

Ver motores G-Drive por aplicación:

 

Trituración/Minería

Trituración/Minería

Sus clientes dedicados a la trituración y la minería exigen el mejor desempeño para los grupos electrógenos con los que trabaja. Los motores G-Drive de Cummins le ofrecen el beneficio de un desempeño óptimo, incluso en altitudes extremas y...
UPS dinámico/rotativo

UPS dinámico/rotativo

Los sistemas de fuente de energía (UPS) dinámicos e ininterrumpidos exigen calibraciones personalizadas según los requisitos de sus clientes, relativos a la potencia de salida y a la respuesta temporal.
Intermodal

Intermodal

Los camiones, trenes, máquinas portuarias y naves de sus clientes están sometidos a altas cargas continuas. Los motores Cummins G-drive le dan la potencia para soportar cargas intermodales sin dejar de funcionar de manera eficiente ni dejar de cumplir...
Torres de iluminación

Torres de iluminación

Los clientes necesitan usar torres de iluminación durante muchas horas, lo cual exige la máxima energía y el menor espacio ocupado. Los motores G-Drive de Cummins satisfacen una variedad de necesidades de las industrias de petróleo y gas, minería, construcción...
Set de filmación

Set de filmación

Los equipos de producción de películas no pueden darse el lujo de generar ruido excesivo ni de tener ni un segundo de inactividad, en especial en el lugar de la filmación. Los motores G-Drive y los sistemas de enfriamiento Cummins maximizan la potencia de salida en su paquete...
Permanente

Permanente

La energía permanente satisface exigentes requisitos de desempeño. Los motores G-drive de Cummins le ofrecen el beneficio de un desempeño óptimo, incluso en altitudes extremas y entornos en los que la temperatura del ambiente es muy...
Ferroviario

Ferroviario

Sus clientes de la industria ferroviaria exigen un desempeño de alta potencia en torno a la energía eléctrica permanente o continua para los trenes.
Reserva

Reserva

Para cualquier aplicación especializada que use energía de reserva, los confiables motores G-drive de Cummins le ofrecen a usted (y a sus clientes) la potencia que necesita.
Soldadura

Soldadura

Las aplicaciones de soldaduras exigen la máxima energía y el menor espacio ocupado. Los motores G-drive de Cummins satisfacen las necesidades del cliente de manera integral.
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.