Motores que impulsan la vida

Nuestra experiencia nos permite fabricar motores de diésel, de gas natural y de combustible alternativo en los que siempre puede confiar. Desde nuestros comienzos, hemos ido superando los límites en la generación de energía, ofreciendo la tecnología adecuada para la aplicación adecuada, en el momento adecuado.

Aquí para usted con piezas originales de Cummins y asistencia

POTENCIA PARA UN MUNDO QUE NUNCA SE DETIENE

Desde motores avanzados de diésel y gas natural hasta aplicaciones de gestión de flotas, información de datos en tiempo real y actualizaciones de software inalámbricas, innovamos para que usted pueda conquistar el día.

+

Motores de hidrógeno

Reduzca su huella de carbono con un combustible cero en carbono, hidrógeno y la tecnología tradicional de los motores de combustión interna.

Lo último en tecnología
+

El lugar de trabajo del mañana

Al combinar la conectividad con la planificación inteligente del sitio y el equipo adecuado, los gerentes pueden mejorar la productividad, aumentar la seguridad y reducir los costos generales.

Averigüe cómo
+

Nuevas tomas de fuerza

Las unidades de potencia de la serie B6.7 y L9 Performance vienen en paquetes listos para usar construidos para soportar excavadoras con palas, trituradoras, cribas y aplicaciones similares.

Vista previa
+

Manténgase en la carretera

La serie X15 Efficiency le ayuda a adelantarse al mantenimiento futuro al proporcionar un acceso más rápido a las soluciones de servicios digitales.

Ver cómo

0 millones de motores construidos en 2020

0 mil millones de dólares gastados anualmente en investigación y tecnología

0 de los ingenieros más brillantes innovando para nuestros clientes

0 centros técnicos globales

Vea Cummins en acción

Motor turbodiésel Cummins de 6.7 L

La mejor energía en su clase

El modelo 2021 del legendario 6.7L Turbo Diesel de Cummins proporciona más energía, confiabilidad y durabilidad que nunca. Con 420 hp y 1,075 lb-ft de torsión, la última versión ofrece un desempeño y un remolque inigualables.

Mire el video

Hay una historia detrás de cada motor Cummins

"Estos camiones son los mejores".

Eso es porque el legendario 6.7L Turbo Diesel de Cummins está bajo el capó, manteniendo su reputación de confiabilidad para el negocio de Bruce Behner.

Conocer más

Acompáñenos en IAA 2022

Destination Zero™, nuestra estrategia para llegar a emisiones cero, será el foco central de nuestra presentación en IAA. Mostraremos nuestras últimas tecnologías e innovaciones, mientras trabajamos activamente en facilitar la transición de nuestros clientes a productos que, finalmente, eliminen las emisiones de carbono.

Prepárese para la IAA estando al tanto de las últimas noticias, productos y más:

Visite nuestro IAA Hub para obtener más información

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.