Serie X15 Productivity (2021)
321 - 451 kW
2237 - 2779 N•m
El poder de cumplir
Obtiene lo mejor de ambos mundos con curvas de potencia y torsión optimizadas para las aplicaciones más desafiantes. Ya sea que esté transportando materias primas en camiones volquete de cuatro ejes, trasladando 130,000 libras por la interestatal o si pertenece a una categoría de usos múltiples, tendrá acceso a cualquier combinación de potencia o eficiencia que desea con la serie EPA2021 X15 Productivity.
Aplicaciones
Regiones disponibles
Visión general:
Fácilmente reconocidas por la designación "V" en la tabla de capacidades de potencia, las capacidades de potencia de la serie Productivity tienen una capacidad de salida más alta (hasta 605 hp con 2050 lb-ft de torsión máxima) que cualquier otro motor en la categoría de 15 litros. Y lo que es más importante, el conjunto de componentes ofrece una capacidad de respuesta superior a la entrada del acelerador, un lenguaje de ingeniería para tener mucha fuerza para acelerarlo con una carga completa en terrenos montañosos.
Lo mejor de ambos mundos.
Las capacidades de potencia de la serie 2021 X15 Productivity de 430-500 hp comparten un conjunto de hardware con las capacidades de potencia de la serie Cummins X15 Efficiency. Las capacidades de potencia de salida más altas de 565 a 605 hp utilizan componentes de mayor capacidad de las capacidades de potencia de la serie X15 Performance. Esta estrategia de ingeniería dual garantiza que la serie X15 Productivity tenga la salida necesaria para satisfacer las demandas de energía al tiempo que optimiza el ahorro de combustible y los costos operativos. Los niveles de rpm se establecen para adaptarse a los requisitos del trabajo de aplicaciones específicas. Cummins continúa ofreciendo tanto la toma de fuerza trasera (REPTO) como la toma de fuerza delantera (FEPTO) en los motores de la serie X15 Productivity.
Mejoras de forma general
Las capacidades para potencia de X15 para 2021 proporcionan un mayor flujo de aire del turbocompresor y un enfriador de recirculación de gases de escape de alto rendimiento para mejoras generales en el manejo del aire y una mayor eficiencia en todo el sistema. Incluso el mejor freno del motor de su clase del X15 se ha mejorado con el frenado asistido por recirculación de gases de escape. Un diseño más robusto significa un rendimiento más confiable.
Productividad. Todo el tiempo.
Cuando compra un equipo con motor Cummins, obtiene más que un tren motriz potente, confiable y duradero. Obtiene tecnología avanzada y cobertura 24/7/365 de Cummins Care, la red de piezas y servicios más extensa y competente (más de 3500 ubicaciones) en Norteamérica. Los motores X15 están equipados con nuestro sistema probado Connected Diagnostics para un análisis rápido si se activa una falla. Connected Calibrations™, nuestra tecnología de personalización inalámbrica (OTA, por sus siglas en inglés) del motor, le permite actualizar la calibración del motor en el lugar de trabajo. No es necesario visitar un distribuidor para obtener la última configuración. Todo lo que hacemos está diseñado para reducir el tiempo de inactividad y aumentar la productividad, porque esa es la ruta más rápida hacia mayores ganancias.
Optimización total
La optimización con la serie de X15 Productivity no termina con el motor base, de hecho, solo comienza allí. Cummins fabrica tecnologías relacionadas, como el postratamiento de Single Module™, el turbocompresor VGT y los filtros Fleetguard para garantizar que todo esté integrado y optimizado para su operación. Cummins tiene décadas de experiencia en asociarse con fabricantes de transmisiones para colaborar en sistemas de trenes motrices integrados. Esto significa que está obteniendo el mejor motor y la mejor transmisión para su aplicación y están optimizados para trabajar juntos sin problemas.