Serie X15 Performance (2021)
391 - 421 kW
2237 - 2779 N•m
El poder para rendir
La serie X15 Performance actualizada es nuevo en 2021 y está diseñada para cumplir con los requisitos de la EPA y la fase 2 de gases de efecto invernadero. Si bien la serie X15 Performance se actualiza desde la versión 2017, se han producido muchos cambios de hardware desde 2020 con la serie X15 Efficiency. Diseñada teniendo en cuenta el tiempo de actividad, el costo total de propiedad mejorado y la facilidad de operaciones, la serie X15 Performance 2021 es la primera opción para los conductores que necesitan la potencia para funcionar.
Aplicaciones
Regiones disponibles
Visión general:
Productividad
La serie X15 Performance 2021 incorporó mejoras clave del producto lanzadas con la serie X15 Efficiency 2020 y se basa en el lanzamiento de producto más exitoso en la historia de Cummins. Con las mejores métricas de "Porcentaje cero contacto" y las métricas más bajas de "Toques por mil" hasta la fecha, Cummins espera que la tendencia continúe con la línea de productos X 15 2021.
Cummins ofrece los intervalos de servicio más prolongados de la industria, lo que lo mantiene en la carretera y fuera del área de servicio.
Costo total de propiedad más bajo
Al proporcionar hasta un 2% de mejora en el ahorro de combustible, puede contribuir en gran medida a reducir la cantidad de dinero gastado en combustible por año. Agregue los frenos de motor más fuertes de la industria y mejores capacidades de arrastre para mantener a los conductores en la velocidad máxima por más tiempo, la serie X15 Performance le brinda la potencia que necesita, con la economía de combustible que siempre quiso. Y con los intervalos de servicio más prolongados de la industria, gastará menos dinero en el mantenimiento de su equipo y sacará más provecho de él.
Fácil de operar
La serie X15 Performance se ha optimizado para los clientes de transporte pesado, transporte de línea premium y orientados al rendimiento. Con tres capacidades de potencia diseñadas para el cliente tradicional que viaja por carretera, y hasta 605 caballos de fuerza con las capacidades de potencia de la serie Productivity, especificar la capacidad de potencia correcta para su operación nunca ha sido tan fácil. Y con Cummins PowerSpec Web, puede comparar y configurar su tren motriz en línea.
Para ayudar a los conductores a operar de manera más eficiente, la serie X15 Performance ahora ofrece funciones de tren motriz como SmartCoast y Control de crucero predictivo para trenes motrices compatibles.
Con el respaldo de Cummins
Con más de 3700 ubicaciones de ventas y servicio autorizado en América del Norte, está cubierto. Con una garantía básica de 2 años / 250,000 millas y hasta 5 años / 500, 000 millas de cobertura extendida, lo respaldamos.
Para ayudar a configurar su sistema de propulsión de la serie X15 Efficiency, busque y comuníquese con su experto local de Cummins o utilice Cummins PowerSpec Web para desarrollar las especificaciones de su propio vehículo.