Motor serie 2021 X15 Efficiency

Serie X15 Efficiency (2021)

Energía 400 - 500 hp
298 - 373 kW
Torsión 1450 - 1850 lb-ft
1966 - 2508 N•m
Certificación EPA 2021

Cuando necesite llegar a Fresno al amanecer ...

La serie X15 Efficiency ha podido cumplir con los requisitos de la EPA 2021 y la fase 2 de gases de efecto invernadero desde 2020 y está oficialmente certificada para 2021 normas. Con más de 12 meses de rendimiento del producto en Norteamérica, la serie X15 Efficiency 2021 sigue siendo el lanzamiento de producto de 15 litros más exitoso hasta la fecha. Al aprovechar los 3 atributos clave del producto, las flotas, los operadores y los propietarios pueden confiar en Cummins X15 para proporcionar lo que más importa: sus ganancias.
 

Aplicaciones

Camión para trabajo pesado Fabricantes de equipos para camiones y de carrocería

Visión general:

Productividad

La serie 2020 X15 Efficiency incorporó mejoras clave del producto para cumplir con los estándares de emisiones 2021. Cummins mide el rendimiento de los lanzamientos de productos a través de métricas como "porcentaje de cero contacto" y "toques por mil" para cuantificar la confiabilidad y el tiempo de actividad del producto. El lanzamiento del producto 2020 fue el lanzamiento del producto con mejor rendimiento hasta la fecha, y con cambios mínimos para el lanzamiento de 2021, esperamos que la tendencia continúe.
Cummins ofrece los intervalos de servicio más prolongados de la industria, lo que lo mantiene en la carretera y fuera del área de servicio.

Costo total de propiedad más bajo

La serie X15 Efficiency para 2020 y 2021 ha demostrado una mejora en el ahorro de combustible del 3.5% para clientes selectos al comparar su configuración de tren motriz con el producto 2019. Con capacidades de potencia EX que proporcionan una mejora en el ahorro de combustible del 1.5% en ciertos ciclos de trabajo y las características disponibles del tren motriz electrónico ADEPTTM, la serie X15 Efficiency continúa ayudándote a aprovechar al máximo cada gota de combustible. Y con los intervalos de servicio más largos de la industria, gastará menos dinero en el mantenimiento de su equipo y sacará más provecho de él.

Fácil de operar

La serie X15 Efficiency de Cummins hace que todos los conductores sean mejores. Con acceso a las características ADEPT en todos los motores de la serie Efficiency (se requiere transmisiones compatibles) y las capacidades de potencia EX disponibles; el tren motriz alimentado por X15 funciona mejor que nunca. Se pueden habilitar funciones como SmartCoast y SmartTorque 2 sin requerir una calibración única, y las capacidades de potencia EX brindan el siguiente nivel de optimización del tren motriz con acceso a cuatro características electrónicas únicas del tren motriz.

Cobertura completa cuando más la necesitas

El X15 sigue estando respaldado por una garantía de 2 años/250,000 millas con cobertura de motor completa disponible por hasta 5 años/500,000 millas con la compra de la nueva oferta de cobertura extendida Protection Plan Plus.

Para ayudar a configurar su sistema de propulsión de la serie X15 Efficiency, busque y comuníquese con su experto local de Cummins o utilice Cummins PowerSpec Web para desarrollar las especificaciones de su propio vehículo.
 

Potencia publicada 400-500 hp
298-373 kW
Torsión máxima 1450-1850 lb-ft
1966-2508 NM
Velocidad regulada 1700 RPM
Torsión en acoplamiento del embrague 1000 lb-ft
1356 NM
Cantidad de cilindros 6
Peso del sistema 3152 lb
1430 Kg
Motor (seco) 2961 lb
1343 Kg
Sistema de postratmiento 191 lb
87 Kg

Llamadas capacidades de potencia "estándar" o "torsión recta", las siguientes elecciones de capacidades de potencia proporcionan un rendimiento similar en todas las marchas.

Calificación Potencia (Kw) Torsión máxima de lb-ft (n*m) a 950 RPM
X15 450 450 (336) 1650 (2237)
X15 450 450 (336) 1750 (2373)
X15 450 450 (336) 1850 (2508)
X15 500 500 (373) 1650 (2237)
X15 500 500 (373) 1850 (2508)

 

Las capacidades de potencia SmartTorque (ST) proporcionan una torsión adicional de 200 lb-ft en las 2 marchas superiores, lo que mantiene a los conductores en las marchas eficientes por más tiempo.

Calificación Potencia (Kw) Torsión máxima de lb-ft (n*m) a 950 RPM
X15 400ST 400 (298) 1450/1650 (1966/2237)
X15 400ST 400 (298) 1550/1750 (2102/2373)
X15 400ST 400 (298) 1650/1850 (2237/2508)
X15 450ST 450 (336) 1450/1650 (1966/2237)
X15 450ST 450 (336) 1550/1750 (2102/2373)
X15 450ST 450 (336) 1650/1850 (2237/2508)
X15 500ST 500 (373) 1650/1850 (2237/2508)

 

Clasificaciones EX

Las nuevas capacidades de potencia EX proporcionan un rendimiento dinámico del tren delantero con ventajas adicionales de facilidad de conducción y ahorro de combustible. Las capacidades de potencia EX requieren el uso de una transmisión Endurant HD y datos de anticipación de GPS. Con capacidades de potencia EX, 1650 lb-ft (2237 N*m) es la torsión máxima disponible en las primeras 9 marchas.
 

Calificación Potencia (Kw) Torsión máxima de lb-ft (n*m) a 950 RPM
X15 400EX 400 (298) 1650 (2237)
X15 400EX 400 (298) 1750 (2373)
X15 400EX 400 (298) 1850 (2508)
X15 450EX 450 (336) 1750 (2373)
X15 450EX 450 (336) 1850 (2508)
X15 500EX 500 (373) 1850 (2508)

 

Curvas de torque y potencia:

curvas de torsión de la serie efficiency

curvas hp de la serie efficiency

  • Turbocompresor VGT: diseño altamente confiable y preciso para una rápida aceleración
  • Sistema de combustible XPI: la alta presión permite múltiples eventos de inyección por ciclo para un ahorro de combustible líder en la industria y un funcionamiento más silencioso
  • Sistema de postratamiento Single-Module™: un sistema compacto y liviano que ofrece una mayor capacidad de cenizas e intervalos de mantenimiento extendidos
  • Filtros de combustible y lubricante Fleetguard: la capacidad de retención superior brinda una mejor protección y permite intervalos de servicio más prolongados
  • Módulo de control electrónico de alta capacidad: esto permite la integración completa de las entradas de datos de todos los subsistemas, optimizando el rendimiento
  • Freno de motor Cummins: con hasta 600 caballos de fuerza de frenado, es el más potente de la industria. Una mayor capacidad de frenado reduce el desgaste de los frenos y los costos de reemplazo
ARTÍCULO SEVERO
<5.0 MPG
CORTO
5.0 – 5.9 MPG
NORMAL
6.0 – 6.9 MPG
LIGERO
>7.0 MPG
INTERVALO DE DRENAJE DE ACEITE 25,000 mi 50,000 mi 60,000 mi 75,000 mi
X15 DRENAJE DE ACEITE CON VALVOLINE PB 30,000 mi 55,000 mi 65,000 mi 80,000 mi
X15 Drenaje de aceite con OilGuardTM de Cummins extensiones disponibes extensiones disponibes extensiones disponibes Hasta 100,000 mi
FILTROS DE COMBUSTIBLE* 25,000 mi 50,000 mi 60,000 mi 75,000 mi

Si el porcentaje combinado de tiempo de inactividad más el tiempo de toma de fuerza (PTO) es superior al 40% para los intervalos de recorrido corto, normal o ligero, utilice el siguiente intervalo de drenaje más bajo.
*Para los usuarios de Premium Blue, los intervalos para el filtro de combustible son los mismos que los intervalos de drenaje de aceite.

 

ARTÍCULO SEVERO
<5.5 MPG
NORMAL
5.5 – 6.5 MPG
LIGERO
>6.5 MPG
Mantenimiento de cenizas del filtro para partículas de diésel*** 250,000 - 400,000 m 400,000 - 600,000 mi 600,000 - 800,000 mi
Líquido de escape diésel 300,000 millas / 6,750 horas
Tren de válvulas 500,000 millas / 10,000 horas / 60 meses
Correas de transmisión 500,000 millas / 10,000 horas / 60 meses
Ventilación del cárter N/C
Dosificador de hidrocarburos N/C

***Cummins recomienda usar filtros para partículas de diésel originales de Cummins en lugar de limpiar el filtro en el intervalo de mantenimiento de cenizas del filtro. Los usuarios pueden contar con un mantenimiento extendido de cenizas del filtro para partículas de diésel utilizando la lámpara de falla de mantenimiento del filtro para partículas de diésel (FC 5383).



Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.