Serie X15 Efficiency (2020)
298 - 373 kW
1966 - 2508 N•m
La eficiencia es más que el ahorro de combustible.
La serie X15 Efficiency tiene el mejor ahorro de combustible en comparación con los demás motores de su clase, sin excepción. Pero la eficiencia es más que las millas por galón. Es tener la mejor productividad de la industria, con intervalos de mantenimiento más largos para que pueda acumular más millas de ingresos cada año. Es tener conectividad inalámbrica para que no tenga que tomarse el tiempo para visitar a un distribuidor para obtener actualizaciones de calibración. Es tener diagnósticos en tiempo real que aceleran la precisión y la velocidad del servicio. Es tener la red de piezas y servicios más grande y capaz de la industria, por lo que puede obtener asistencia rápida sin importar a dónde lo lleven sus cargas.
Aplicaciones
Regiones disponibles
Visión general:
El X15 es un uso eficiente de su dinero, con el mejor valor de reventa de cualquier motor en la industria. Todo se suma al costo total de propiedad que coloca a su flota millas por delante de la competencia.
Menos RPM. Más ahorros.
La serie 2020X15 Efficiency aprovecha los refinamientos de su diseño de gran calibre y la integración con las transmisiones para ofrecer un mejor ahorro de combustible con una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GHG). Una mayor reducción de velocidad significa que sus conductores obtienen todo el rendimiento al que están acostumbrados a RPM más bajas. Esto no solo reduce el consumo de combustible y las emisiones, sino que los motores que funcionan a velocidades consistentemente más bajas; duran más con menos desgaste.
Las nuevas clasificaciones EX. Un ahorro de combustible de hasta el 5%.
Las nuevas clasificaciones EX de Cummins incluyen la transmisión Endurant™ del proyecto conjunto con Eaton Cummins. Como parte de la cartera de energía integrada de Cummins, las clasificaciones EX aprovechan las sinergias tecnológicas para ofrecer un alto ahorro de combustible y un funcionamiento suave con intervalos de servicio extendidos. El hardware y el software incluidos hacen que la especificación sea más fácil y más eficiente en el tiempo. El valor que Cummins le aporta a la industria transportista va más allá que los equipos de motor. Los novatos conducen como profesionales con las tecnologías de ahorro de combustible que se ofrecen en la serie X15 Efficiency.
Las clasificaciones EX están específicamente diseñadas para flotas de larga distancia y sensibles a los costos. Las características avanzadas hacen que sea sencillo tanto para los conductores principiantes como para los experimentados lograr no solo el mejor ahorro de combustible, sino también experimentar una mejor capacidad de conducción y rendimiento para un mejor tiempo de viaje y eficiencia operativa general. Las características que son exclusivas de las clasificaciones X15EX incluyen: cambios predictivos, aceleración en rampa, frenado predictivo y potencia dinámica. Las clasificaciones EX también requieren el uso de datos GPS y la sincronización de la serie X15 Efficiency con la transmisión Endurant.
Lo bueno se vuelve aún mejor.
Las calificaciones X15 para 2020 ofrecen aerodinámica mejorada del turbocompresor y un refrigerante de recirculación de gases de escape de alto rendimiento para mejoras generales en el manejo del aire para una mayor eficiencia en todo el sistema. Y, con cambios como la reducción de la velocidad de la bomba de agua, hay una reducción general de las pérdidas parasitarias en todo el sistema.
Productividad. Todo el tiempo.
Cuando compra un equipo con motor Cummins, obtiene más que un motor potente, confiable y duradero. Obtiene tecnología avanzada y cobertura 24/7/365 de Cummins Care, la red de piezas y servicio más extensa y competente (más de 3,500 ubicaciones) en Norteamérica. Los motores X15 están equipados con nuestro sistema probado Connected Diagnostics para un análisis rápido si se activa una falla. Connected Calibrations™, nuestra tecnología de personalización inalámbrica (OTA, por sus siglas en inglés) del motor, le permite actualizar la calibración del motor en el lugar de trabajo. No es necesario visitar un distribuidor para obtener la última configuración. Todo lo que hacemos está diseñado para reducir el tiempo de inactividad y aumentar la productividad, porque esa es la ruta más rápida hacia mayores ganancias.