X12 (Etapa V)

Energía 335 - 513 hp
250 - 383 kW
Torsión 1250 - 1696 lb-ft
1695 - 2299 N•m
Certificación Etapa V

Aplicaciones

Agricultura Construcción Motores para minería Motores para maquinarias ferroviarias

Regiones disponibles

Estados Unidos y Canadá,  Rusia,  África y Medio Oriente,  México,  Filipinas,  Singapur,  Brasil,  Bolivia,  Uruguay,  Paraguay,  Argentina,  Colombia,  América Central  Europa,  Corea,  Japón

Visión general:

Desempeño probado.

El motor Cummins X12, con su bloque moldeado y componentes de avanzada, es el líder de su segmento en la relación potencia/peso, ya que alcanza hasta 513 hp con un peso de solo 1900 lbs (862 kg). Cuenta con un turbo de descarga diseñado por Cummins que proporciona un aumento de torsión de hasta 60 por ciento, de manera que responde con mayor rapidez a factores de carga en aumento incluso cuando las rpm del motor son bajas.

El catalizador de oxidación diésel (DOC), la disminución catalítica selectiva (SCR) y el filtro para partículas de diésel (DPF) ofrecen tecnologías probadas que han demostrado ser todo un éxito en las aplicaciones desde que se lanzaron por primera vez. Los costos generales por combustible y DEF son un 3 por ciento menos que los de su predecesor. Con este diseño sin recirculación de gases de escape, no es necesario hacer cambios significativos para cumplir con las regulaciones sobre emisiones de Etapa V.

Quienes tienen un X12 obtienen el beneficio de Cummins Connected Diagnostics™, una tecnología de monitoreo remoto que conecta vía inalámbrica el motor del usuario con expertos en el producto, quienes hacen un análisis instantáneo y recomiendan qué medida tomar en cuanto se genera un código de falla en cualquier equipo que tenga telemáticas.

El X12 está disponible con la tecnología Cummins Guidanz™, que proporciona un paquete integrado dirigido por procesos que agilizan el diagnóstico y la reparación, lo que garantiza que las piezas, las herramientas y la asistencia adecuadas puedan ser llevadas al lugar y, de esa manera, acelerar las reparaciones.

Nivel de certificación Etapa V/Tier 4 Final
Desplazamiento 11.9 litros
Más potencia 335-513 hp (250-383 kW)
Más torsión 1250-1696 lb-ft (1695-2299 N•m)
Modelo del motor Potencia de salida en HP (kW) a RPM Torsión máxima LB-FT (N•M) a rpm
X12 513 513 (383) @ 1900 1696 (2299) @ 1400
X12 500 500 (373) @ 1800 1600 (2169) @ 1400
X12 475 475 (354) @ 1800 1600 (2169) @ 1400
X12 460 460 (343) @ 2100 1696 (2299) @ 1400
X12 450 450 (336) @ 1800 1600 (2169) @ 1400
X12 435 435 (324) @ 1900 1600 (2169) @ 1400
X12 430 430 (321) @ 2100 1600 (2299) @ 1400
X12 430 430 (321) @ 1800 1450 (1966) @ 1400
X12 400 400 (298) @ 2100 1600 (2169) @ 1400
X12 400 400 (298) @ 2100 1500 (2034) @ 1400
X12 400 400 (298) @ 2100 1400 (1898) @ 1400
X12 400 400 (298) @ 2100 1400 (1898) @ 1400
X12 375 375 (280) @ 2100 1450 (1966) @ 1400
X12 375 375 (280) @ 1800 1350 (1830) @ 1400
X12 375 375 (280) @ 1900 1350 (1830) @ 1400
X12 355 355 (250) @ 2000 1373 (1862) @ 1400
X12 350 350 (261) @ 2000 1275 (1729) @ 1400
X12 350 350 (261) @ 2100 1350 (1830) @ 1400
X12 335 335 (250) @ 2100 1250 (1695) @ 1400