X12 Euro VI
265 - 360 kW
2576 N•m
Aplicaciones
Visión general:
Lo mejor de cada mundo
Cummins es líder mundial indiscutido en el rubro de los motores de diésel de alto rendimiento para uso en carreteras. Durante casi dos décadas, la plataforma de la serie X de Cummins ha ido fijando nuevos parámetros en cuanto a potencia, productividad, bajo costo de operación y valor total.
El nuevo X12 de 12 litros, liviano y de alto rendimiento, cumple con las normas Euro VI. Con una increíble potencia máxima de 490 hp y 1696 lb-ft de torsión, el X12 tiene la relación potencia/peso más alta de la clase de 10 a 16 litros. De arquitectura innovadora, el X12 tiene un motor de peso notablemente bajo, de 917 kg, logrado gracias al diseño de un bloque modelado y el uso de materiales compuestos de gran resistencia.
El X12 cumple con la reglamentación sobre emisiones de la norma Euro VI, ya que utiliza tecnología de disminución catalítica selectiva (SCR) con dosificación de AdBlue® o DEF (fluido de escape diésel).
El uso de un tren de engranajes trasero también contribuye al refinamiento general del motor al reducir la vibración y el ruido. El X12 usa un turbocompresor de descarga estándar y también tiene un freno de motor integrado que asegura la capacidad de ralentización por la que se distinguen los motores para trabajo pesado de Cummins. El exclusivo diseño del motor, con árbol de levas en cabeza con tren de válvulas giratorias y puertos de ingreso de alta eficiencia, mantiene los parámetros de diseño de mínima complejidad y máxima eficiencia.