imagen del motor cummins x12

X12 Euro VI para Europa

Energía 355 - 483 hp
265 - 360 kW
Torsión 1696 lb-ft
2299 N•m
Certificación Euro VI

Aplicaciones

Camión y autobús con certificación Euro Uso profesional Transporte de gran volumen y camiones cisterna Camiones de bomberos y ambulancias

Visión general:

Un nuevo concepto de eficiencia energética​

La arquitectura innovadora del X12 está redefiniendo el concepto de eficiencia energética en camiones y autobuses gracias a su fórmula de combustión interna ultraeficiente, que elimina la necesidad de recirculación de gases de escape (EGR). El diseño de avanzada de este motor de 11.8 litros le permite tener un peso notablemente bajo, de menos de 920 kg, y asegurar tanto el rendimiento óptimo en carretera que buscan los conductores como la mayor eficiencia en cada tarea.

 

Características

  • XPI: el sistema de inyección de combustible a presión extraalta de Cummins permite que el motor responda de manera suave y rápida cuando el vehículo aumenta la exigencia.
  • Bloque modelado: elimina peso innecesario pero mantiene gran rigidez.
  • Diseño de avanzada: minimiza las pérdidas por fricción a través del motor, lo que incluye el tren de engranajes, la bomba de agua y el cilindro de potencia.
  • El más liviano de su clase: el uso de un material compuesto de alta resistencia para el cárter de aceite y la tapa de la válvula contribuye a bajar el peso a apenas 917 kg​
  • ADEPT: un conjunto de funciones avanzadas de control electrónico del motor que interactúan con transmisiones manuales automatizadas para aumentar hasta en un 6 % el ahorro de combustible y convertir a cualquier conductor en un experto.​
  • Sistema de postratamiento Single Module™: un sistema compacto y liviano de mantenimiento más sencillo que el de los sistemas modulares.​
  • caja compacta U-module: lo último en sistemas de postratamiento, con una dosificación de AdBlue integrada que simplifica la integración del vehículo.​
  • Disponibilidad internacional: el X12 está disponible en distintas versiones para cumplir con las reglamentaciones sobre emisiones de cualquier parte del mundo, tanto en aplicaciones en carretera como fuera de ella.​


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.