X12 (2021)
261 - 373 kW
1695 - 2305 N•m
Elija una aplicación
Regiones disponibles
Visión general:
El X12 está diseñado para proporcionar la máxima carga útil en las aplicaciones sensibles al peso. Con solo 2,050 lb, el X12 es al menos 150 lb más liviano que el motor de 11 L más liviano de la competencia, aún así sigue ofreciendo un potente rendimiento de 350-500 HP y torsión de 1250-1700 lb-ft. Con la respuesta y la energía de los motores de mayor cilindrada, el X12 ofrece el rendimiento que desean los conductores y maximiza la eficiencia para cada trabajo.
Lo nuevo del X12 en 2021
Cummins prueba y modifica continuamente sus productos para asegurarse de que los clientes puedan esperar un rendimiento óptimo de sus motores y trenes motrices de Cummins. Por lo tanto, al comenzar un nuevo año de emisiones de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Cummins buscó hacer más con el X12 que solo cumplir con los requisitos de la EPA.
Conozca cómo el X12 2021 beneficiará a los siguientes mercados
Camión de recolección de residuos |
Camión cisterna |
Hormigonero |
Equipo para incendios |
Casas rodantes y vehículos recreativos |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*Las imágenes no incluyen todas los usos disponibles con un motor Cummins X12.