X12 (2018)
261 - 373 kW
1695 - 2305 N•m
Elija una aplicación
Regiones disponibles
Visión general:
Camión de recolección de residuos |
Camión cisterna |
Hormigonero |
Equipo para incendios |
Casas rodantes y vehículos recreativos |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*Las imágenes no incluyen todas los usos disponibles con un motor Cummins X12.
La productividad tiene una nueva medida de capacidad: 12. Cummins X12™ redefine toda la categoría de motores de diámetro medio (10 L a 13 L), estableciendo nuevos estándares de productividad en el transporte regional, vocacional (por ejemplo, de recolección de residuos, mezclador) y usos de camiones intermodales.
La combinación de energía y eficiencia es impactante. Puede cambiar la velocidad del X12 para pasar el tráfico en el carril izquierdo y aún tener suficiente combustible en el tanque para cada trabajo.
Vale la pena el peso. El rendimiento no solo es indiscutible, es inmejorable. Con solo 2,050 libras - al menos 150 libras más liviano que el motor de la competencia más cercano y aproximadamente 600 libras más liviano que su predecesor - el X12 tiene la relación potencia/peso más alta que cualquier motor para trabajo pesado de 10 litros a 16 litros de tamaño.
¿Qué le aportan 600 libras adicionales?
- 97 galones más de combustible en su tanque
- 27 más bolsas de basura en su camiones de recolección de residuos residenciales
- Flexibilidad superior en el diseño de la cabina para su equipo para incendios
Cummins brinda asistencia específica para empresas de TEM y de fabricantes de carrocería que utilizan energía de Cummins para potenciar dispositivos, así sea directamente desde el motor o a través de medios alternativos como la transmisión y/o transferencia.