X12 para autobuses (2017)

Certificación EPA 2017

Aplicaciones

Transporte de pasajeros

Visión general:

 

El líder en productividad.El Cummins X12 redefine toda la categoría de motores de calibre mediano (10L-13L), con lo cual establece nuevos estándares de productividad en materia de autobuses. Ofrece un desempeño que no solo es indiscutido... es insuperable. Aunque es más pequeño, ya que es al menos 150 libras más liviano que el motor de la competencia que más se le asemeja y hasta 500 libras más liviano que otros motores de calibre mediano, el X12 ofrece un gran desempeño gracias a su potencia de 410 hp a 455 hp y a una torsión máxima de 1450 to 1700 lb-ft. Con solo 2,150 libras, ofrece la relación potencia/peso más alta entre los motores para trabajo pesado. La combinación de energía y eficiencia es impactante.

Lo mejor de cada mundo.
Cada Cummins X12 ofrece una reputación probada en cuanto a desempeño. Desde L10 y M11 en la década de 1980 a los motores ISM y ISX a lo largo del siglo, hemos estado construyendo sobre una plataforma diseñada para el máximo tiempo de funcionamiento y productividad. El X12 será fabricado en Jamestown, N.Y., en la misma planta de producción que fabrica el Cummins X15, y tendrá en común con este último muchos componentes para trabajo pesado, tales como nuestro turbocompresor patentado Holset VGT® de Cummins, el sistema de combustible XPI, el módulo de control electrónico (ECM), nuestro nuevo sistema de postratamiento Single Module™ y las características electrónicas de avanzada ADEPT™. Es una plataforma de motor que ha sido sometida a prueba y está teniendo un excelente desempeño en las operaciones más exigentes y arduas, en todas partes del mundo.

El X12 ha sido diseñado para ofrecer una excepcional respuesta de aceleración cuando se lo utiliza en el ámbito urbano, especialmente si se lo combina con una transmisión semiautomática. Además, su tamaño compacto permite dimensiones más cortas del parachoques a la parte trasera de la cabina (BBC, por sus siglas en inglés) con maniobrabilidad mejorada. Un nuevo freno del motor Cummins mejora la fuerza de frenado y prolonga la vida útil del sistema de frenos. Los conductores realmente disfrutarán del desempeño que ofrece el X12, sea al momento de avanzar con el vehículo o frenarlo.

La confiabilidad marca la diferencia
Lo más reconfortante de tener un vehículo con motor Cummins es la certeza de que siempre estamos a su disposición cuando nos necesita. Los expertos en motores que tenemos en Cummins, junto con nuestros exhaustivos programas de capacitación, garantizan un nivel de excelencia en el servicio y la asistencia que le permite estar siempre tranquilo. Sin importar cuál sea la situación. El éxito de su negocio es nuestro objetivo, por lo que trabajamos arduamente junto a usted en todo lo necesario, desde las especificaciones iniciales del vehículo y el motor hasta la optimización del tiempo de productividad en la carretera. Al comprar un motor Cummins no está comprando solo un motor, está adquiriendo la experiencia y el compromiso de quienes conformamos Cummins para respaldarle en cualquier lugar al que su negocio le conduzca. Y sin importar cuál sea ese lugar, puede estar tranquilo porque contamos con más de 3,500 centros Cummins autorizados de piezas y servicios en toda Norteamérica.

 

Velocidad regulada 2000
Torsión en acoplamiento del embrague 800 LB-FT 1085 N•M
Cantidad de cilindros 6
Peso del motor (seco) 2150 LB 975 KG
Modelo del motor HP publicada (kW) Torsión máxima LB-FT (N•M) a RPM
X12 455 455 (339) 1700 (2305)
X12 455 455 (339) 1550 (1966)
X12 410 410 (306) 1450 (1966)

El X12 para 2018 se basa en 40 años de experiencia en motores de 10 a 12 litros, con tecnología de avanzada Cummins optimizada para un máximo tiempo de funcionamiento y productividad. Cummins diseña, desarrolla y respalda cada componente, desde el control del aire hasta el postratamiento de gases de escape, a fin de que todo funcione como un sistema totalmente integrado, con lo cual podemos optimizar cada función mucho mejor que cualquier otro fabricante de motores.

  • Sistema de combustible XPI de los sistemas de combustible Cummins: el sistema XPI ofrece un desempeño superior, independientemente de las rpm del motor. Las múltiples inyecciones por ciclo aumentan el ahorro de combustible y permiten que el funcionamiento sea más suave y silencioso. Los vástagos de acero y taqués de rodillo con recubrimiento parecido al diamante hacen de este el sistema de combustible XPI más resistente hasta la fecha.
  • Turbocompresor VGT® de Cummins Turbo Technologies - Este turbocompresor tiene geometría variable, para precisión y capacidad de respuesta. Un diseño mejorado con un nuevo impulsor proporciona un impulso rápido y mejora el frenado del motor.
  • Filtros Fleetguard de aceite y combustible de Cummins Filtration - protegen contra la corrosión y los contaminantes, con medios patentados NanoNet® que proporcionan una protección 10 veces mejor que los filtros de combustible convencionales.
  • ADEPT™ Capable - un conjunto de funciones electrónicas avanzadas que interactúan con transmisiones manuales automatizadas, adaptándose dinámicamente a condiciones de operación. ADEPT ayuda hasta a los conductores novatos a operar de forma tan eficiente como los más experimentados y profesionales, a la vez que mejora el ahorro de combustible sin afectar la productividad.
  • Sistema de tratamiento posterior Single Module™ de Cummins Emission Solutions - Un diseño de flujo continuo ofrece una mejor gestión del calor para una mayor eficiencia. Una mayor capacidad de ceniza significa menos limpiezas. Y es hasta un 40 por ciento más ligero y 60 por ciento más pequeño que los sistemas de dos partes.
  • Módulo de control electrónico (ECM, por sus siglas en inglés) de alta capacidad - El robusto ECM gestiona al motor y al sistema de postratamiento al mismo tiempo, para un rendimiento óptimo y eficiencia del combustible.
  • Connected Diagnostics™ - Conecta de forma inalámbrica su motor con Cummins a través de un dispositivo telemático para un diagnóstico inmediato o detección de anomalías. Ofrece una clara recomendación para que el vehículo siga funcionando o indica la necesidad de servicio de reparación, en pocos segundos.


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.