Paquetes para maquinarias de intervención de pozos petroleros

Cummins ofrece el paquete de energía completo para maquinarias utilizadas en pozos petrolíferos, que cumple con todos los estándares sobre emisiones. Los paquetes para maquinarias de intervención de pozos petroleros ISX12 y QSX15 han sido desarrollados para satisfacer las necesidades más exigentes de los clientes que se dedican al mantenimiento de pozos.

Paquetes de Cummins para maquinarias de intervención de pozos petroleros - Todas las instalaciones. Más sencillas.

paquete para la industria de petróleo y gasEl paquete para maquinarias de intervención de pozos petroleros ISX12 le brinda toda la fuerza de Cummins, ya que ofrece un motor y un sistema de postratamiento de reducción catalítica selectiva completamente integrados, que cumplen con la norma EPA 2010 para carreteras. Si a eso le agrega la transmisión Allison 4500 OFS de diseño, el paquete completo ya está listo para instalar en su maquinaria. Este paquete tiene capacidades de potencia de hasta 425 HP / 1650 lb-ft de torsión con la certificación Clean Idle Certified, y está listo para jalar la tubería más profunda incluso en los entornos con normas sobre emisiones limpias más estrictas.

El paquete para maquinarias de intervención de pozos petroleros QSX15 ofrece aún más potencia, hasta 500 HP, le da la opción de elegir entre la transmisión Allison 4500 OFS o 4700 OFS y cumple con la norma sobre emisiones Tier 4i (con el uso de la exención del programa de flexibilidad (TPEM) para OEM).

A diferencia de muchos paquetes para maquinarias de intervención de pozos petroleros que ofrecen otros proveedores, estos paquetes vienen con la garantía estándar de fábrica de Cummins, la cual tiene validez en todo el mundo y en cualquier lugar que haya un centro de servicio autorizado de Cummins.

Para obtener más información, comuníquese con su distribuidor de Cummins.

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.