VTA28 for Marine

Energía 565 - 815 hp
421 - 608 kW

Aplicaciones

Marina/Naval Naval comercial Motores auxiliares navales Motores navales de propulsión Naval recreativo

Visión general:

421-608 kW | 565-815 hp

  • Legado de desempeño comprobado en entornos marítimos comerciales exigentes, ganado tras 25 años de arduo trabajo.
  • La solución ideal para suministrar energía para emergencias o para el mantenimiento del barco, unidades de potencia, bombas contra incendios y unidades hidráulicas
  • Con certificación de nivel I de la OMI; muchas otras calificaciones también cuentan con certificación de nivel II.
  • Con una garantía integral de un año y con respaldo de la red de servicio global de Cummins.
  • Fabricado en Cummins India Limited en Pune, India
Configuración Motor diésel V12 y de 4 tiempos
Aspiración Turboalimentada / Posenfriada
Desplazamiento 28 L (1710 in³)
Diámetro interno y carrera 140 x 152 mm (5.50 x 6.00 in)
Rotación En sentido contrario a las agujas del reloj de cara al volante
Sistema de combustible Presión-tiempo (PT)

 

Dimensiones y peso del producto

 

Largo total

mm (in)

1900

(75)

Longitud del bloque de cilindros

mm (in)

 

 

Ancho total

mm (in)

995

(39)

Alto total

mm (in)

1647

(65)

Peso total

kg (lb)

2901

(6395)

Las dimensiones pueden variar según la configuración de motor seleccionada.

 

 

 

 

 

Motores auxiliares para embarcaciones (calificaciones de velocidad fijas)

Modelo

kW

MHP

BHP

Velocidad (RPM)

Calificación

Emisiones

Curva de rendimiento

VTA28-DM

421

573

565

1500 (50 Hz)

Energía permanente

OMI 2

FR5305

VTA28-DM

560

761

750

1500 (50 Hz)

Energía permanente

OMI 2

FR5304

VTA28-DM

560

761

750

1500 (60 Hz)

Energía permanente

Sin certificación

FR5166

VTA28-DM

608

826

815

1800 (60 Hz)

Energía permanente

Sin certificación

FR5165

Para más información sobre emisiones marítimas, haga clic aquí.



Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.


Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.