Cummins, dueño de una línea completa de motores que ofrecen desde 200 hasta 380 hp, ya sean a gas natural o diésel, tiene la solución para satisfacer a la autoridad de tránsito pertinente.
Fabricados en la planta Rocky Mount Engine en Carolina del Norte, el B6.7, L9 y L9N cumplen con la ley Buy America. Todos los motores tienen el respaldo de Cummins Care, la red de servicio y asistencia más grande y experta de Norteamérica.
La opción correcta para su vehículo
El B6.7 es una opción fabulosa para los autobuses de traslado local, mientras que el B6.7 híbrido, el L9 y el L9 híbrido son ideales para vehículos de transporte urbano. Para las autoridades que buscan una energía alternativa, no hay tan bueno como el gas natural comprimido (GNC), gas natural líquido (GNL) ni gas natural renovable (GNR), lo cuales cumplen con la norma L9N. Para los clientes que conducen en las áreas que no cumplen con los límites de calidad de aire establecidos, el L9N Near-Zero es la opción perfecta, ya que tiene la certificación de las normas de la CARB para emisiones casi nulas de .02 g NOx/bhp hr.
La tecnología correcta para completar el trabajo
El B6.7 hace uso del sistema de postratamiento Single Module, lo cual ofrece mejor control térmico, permite un mantenimiento más sencillo y disminuye la necesidad de espacio para un mejor desempeño y mayor ahorro de combustible de los autobuses de traslado. En los autobuses de transporte urbano, el funcionamiento estable del B6.7 híbrido ofrece energía continua para los motores eléctricos, una combinación que permite al sistema aprovechar lo innovador del sistema de postratamiento Single Module.
El L9 seguirá usando los sistemas probados de postratamiento modular debido a las difíciles condiciones de funcionamiento a las que se enfrentan los autobuses de transporte urbano. El uso del sistema de postratamiento modular ofrece una mayor capacidad del filtro para partículas de diésel, a fin de brindar un nivel más alto de confiabilidad y durabilidad.
Con el uso de gas natural y la recirculación de gases de escape refrigerados por combustión estequiométrica, el L9N acepta el uso de un catalizador de tres vías (TWC) que no requiere mantenimiento. Esta combustión usa el porcentaje ideal de gas natural y oxígeno, lo cual ofrece un flujo de escape sin oxígeno. El catalizador de tres vías, que es similar al que tienen los autos de pasajeros, no exige limpieza ni regeneración.
Asistencia inigualable
El B6.7, B6.7 híbrido, L9 y L9N están respaldados y tienen la ayuda de la red de ventas y asistencia más grande de Norteamérica en más de 3500 centros. Con nuevas e innovadoras características, como Connected Diagnostics, su autobús urbano o de traslado con motor Cummins puede transmitir a Cummins para un análisis inmediato cualquier dato importante sobre el tipo de código de falla que surge a partir de un problema. Una notificación con base en la causa más probable se le envía al instante vía email o a través de la aplicación móvil gratuita de Connected Diagnostics, así usted sabe exactemente qué medidas seguir.
Si necesita comunicarse de inmediato con un experto de Cummins, puede llamar al 1-800-CUMMINS (1-800-286-6467) y recibirá un servicio eficiente de asistencia, información sobre garantía o mantenimiento y todos los datos adicionales que necesite.