Final de nivel 4 (<751 hp) - Lámparas y operación

Los motores Cummins no utilizados en carretera que cumplen con el Nivel 4 Final/Etapa IV de la UE requieren poca o ninguna interacción con el operador. En ciertas circunstancias, es posible que se necesite una limpieza del sistema de escape iniciado por un operador. Las luces indicadoras de limpieza del sistema de escape en el panel de instrumentos se encienden para mostrar el estado del sistema

Estos motores también necesitan líquido de escape diésel (DEF), que se lo conoce como AdBlue® en Europa. Las luces indicadoras de DEF muestran cuándo debe llenarse el tanque de DEF, como también lo hace el indicador de DEF, situado en el panel para alertar al operador cuando es necesaria una acción.

Luces indicadoras del líquido de escape diésel (DEF)

Luz indicadora para verificar motor encendidaLuz indicadora de DEF

Se ilumina cuando el nivel de DEF es bajo y titila cuando el nivel de DEF cae muy por debajo de lo adecuado. El operador debería volver a llenar el tanque con DEF.


luz indicadora de def encendidaLuz indicadora para verificar motor encendidaLuz indicadora de DEF con luz indicadora para verificar motor
Se enciende cuando el nivel de DEF es sumamente bajo. Si el tanque no se recarga de inmediato, la potencia se reducirá. El operador debería volver a llenar el tanque con DEF. La potencia normal del motor se restablecerá una vez que se recargue el tanque de DEF.


Luz indicadora de DEF encendidaluz indicadora para verificar motor intermitenteLuz indicadora de DEF intermitente con luz indicadora para verificar el motor
Se ilumina cuando el nivel de DEF es casi cero. Si el tanque no se recarga de inmediato, la potencia se reducirá aún más. El operador debería volver a llenar el tanque con DEF. La potencia normal del motor se restablecerá una vez que se recargue el tanque de DEF.


tres luces indicadorasLuz indicadora de DEF intermitente con luz indicadora de detención del motor
Se ilumina cuando el indicador de DEF ha marcado cero durante 30 minutos. La potencia se limitará a ralentí. El operador debe detener el equipo cuando sea seguro hacerlo y recargar el tanque de DEF. La potencia normal del motor se restablecerá una vez que se recargue el tanque de DEF.

 

Luces indicadoras de limpieza del sistema de escape

luz indicadora de limpieza del sistema de escapeLuz indicadora de alta temperatura del sistema de escape (HEST)
Se puede encender debido a una temperatura del escape mayor de lo normal durante la limpieza del sistema de escape. El operador debe verificar que la salida del tubo de escape no apunte a ninguna superficie inflamable o combustible.


luz indicadora de limpieza del sistema de escapeLuz indicadora de limpieza del sistema de escape
Se enciende cuando el sistema de escape no puede completar una limpieza automática del sistema de escape. El operador debe verificar que el interruptor de limpieza del sistema de escape no esté en posición "DETENER" y continuar trabajando hasta que haya una oportunidad, como por ejemplo al final del día laboral o del turno, para completar una limpieza del sistema de escape con el equipo detenido.


Luz indicadora de escape y para verificar motorLuz indicadora de limpieza del sistema de escape con luz indicadora para verificar motor
Si la limpieza del sistema de escape no se hace en el tiempo debido después de que se enciende la luz indicadora de limpieza del sistema de escape, la luz indicadora para verificar motor se encenderá y la potencia del motor se reducirá de manera significativa. Estacione el equipo cuando sea seguro hacerlo y presione el interruptor para iniciar la limpieza del sistema de escape. Una vez que se complete la limpieza, se restablecerá por completo la potencia del motor.


luz indicadora de limpieza del sistema de escapeLuz indicadora de limpieza del sistema de escape
Parpadea cuando se inicia la limpieza del sistema de escape con el equipo detenido usando el interruptor de inicio de la limpieza del sistema de escape. Esta luz indicadora continuará parpadeando hasta que se complete la limpieza con el equipo detenido. Una vez que se apaga la luz indicadora, el operador puede reanudar la actividad de manera normal.


luz indicadora de detención del sistema de escapeLuz indicadora de detención de la limpieza del sistema de escape
Se enciende cuando el interruptor de la limpieza del sistema de escape está en la posición "DETENER", e impide la limpieza. Este interruptor debe utilizarse solo cuando las altas temperaturas del escape representan un riesgo. El uso excesivo del interruptor de la limpieza del sistema de escape en la posición "DETENER" hará que se tenga que hacer con mayor frecuencia la limpieza del escape con el equipo detenido.


luz indicadora de detención del motorLuz indicadora de detención del motor (QSG12 y QSX15 solamente)
Se enciende cuando la operación ininterrumpida del motor puede dañar el sistema de escape. En este caso, deberá apagar el motor en cuanto sea posible hacerlo sin correr riesgos, llamar al servicio de mantenimiento; de lo contrario, se estará arriesgando a dañar el sistema de escape.

 

Interruptor de limpieza del sistema de escape

interruptor de escapeLimpieza del sistema de escape activada
El interruptor permanece en la posición media estándar durante las operaciones normales. Esto significa que la limpieza del sistema de escape está activada y permite que el sistema de escape elimine cualquier acumulación mediante el inicio de la limpieza automática. La limpieza del sistema de escape se inicia de manera automática mediante un temporizador preconfigurado a intervalos de 20 horas y tarda aproximadamente 15-30 para completarse. No se requiere ninguna acción del operador y el equipo continúa funcionando de manera normal durante la limpieza.

La luz indicadora de HEST puede encenderse durante la limpieza para indicar temperaturas más altas que lo normal en el escape. Se aplican consideraciones de seguridad.

Comenzar la limpieza del sistema de escape
Al mover el interruptor a la posición superior se inicia la limpieza del sistema de escape manual (estacionado) . Esto se requiere en raras ocasiones debido a condiciones inusuales del ciclo de trabajo. Es posible que se necesite una limpieza del sistema de escape manual (estacionado) cuando se encienda la luz indicadora de la limpieza del sistema de escape. Al presionar el interruptor de inicio, comienza la limpieza que se confirma mediante el parpadeo de la luz indicadora de la limpieza del sistema de escape.

Es posible que la luz indicadora de HEST se encienda durante la limpieza del sistema de escape manual (estacionado) para indicar temperaturas del escape mayores a lo normal. Se aplican consideraciones de seguridad.. El interruptor regresa a la posición media estándar después de presionar la limpieza del sistema de escape manual (estacionado).

Función de detención de la limpieza del sistema de escape
Al mover el interruptor a la posición inferior se evita que se inicie la limpieza del sistema de escape. Solo se debe detener la función de limpieza del sistema de escape por razones de seguridad para evitar temperaturas más altas de lo normal en el escape.

Cuando el interruptor está presionado, la luz indicadora de DETENCIÓN de la limpieza del sistema de escape se enciende para indicar que la limpieza del sistema de escape está desactivada. El interruptor permanece en esta posición hasta que se vuelve a mover a la posición media estándar para restablecer la función automática de la limpieza del sistema de escape.

La limpieza del sistema de escape no debe dejarse desactivada por largos períodos, ya que esto hará que se deban realizar tareas de limpieza del sistema de escape en forma manual (estacionado).

Estudio de caso Acciones

Irrigadoras Goldacres, impulsadas por los motores Cummins desde 1999

Ver

Cummins contribuye al crecimiento global de la producción de almendras

Ver

La potencia del Cummins Tier 4 Final para la línea de rociadores Apache

Ver

Cummins ayuda a forjar la industria del algodón de Australia

Ver

Las unidades de potencia Cummins son la mejor opción

Ver

Eficiencia de avanzada

Ver

Bandit Industries reduce tamaño de motor para su astilladora de árboles enteros gracias a la serie Performance de Cummins

Ver

Cummins interviene para proporcionar energía y confiabilidad al tractor más grande de Kubota hasta la fecha

Ver

Aumente la eficiencia del combustible y ahorre dinero: una guía para agricultores

Ver

Cummins potencia a GUSS - el primer rociador autónomo para huertos

Ver


Para ver todos los estudios de caso, haga clic aquí.
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.