Motor Cummins Turbo diésel reacondicionado
242 - 287 kW
827 - 1261 N•m
Renueve la energía de ese camión en el que tanto confía con un auténtico motor Cummins 5.9L o 6.7L reacondicionado, ofrecido exclusivamente a través de Mopar®.
Los motores de diésel Mopar® Reman Turbo 5.9L / 6.7L son motores Cummins que han sido reacondicionados por Cummins ReCon®
Mopar® Reman es auténticamente Cummins
Obtenga más información sobre Cummins ReCon®
- Una solución económica y confiable que le permitirá volver a conducir su camión RAM con motor Cummins por la carretera en poco tiempo
- Tranquilidad total gracias a la certeza de que su motor reacondicionado ha sido específicamente diseñado y probado para adaptarse a su camioneta
- Respaldado por una garantía de 2 años / 100k millas. Nuevos precios modificados de Mopar®
Visite a su distribuidor autorizado de FCA US para obtener información sobre precios y disponibilidad de motores de diésel Cummins Turbo 5.9L y 6.7L reacondicionados.
Aplicaciones
Regiones disponibles
Visión general:
Motor de diésel Cummins Turbo 6.7L reacondicionado
Un auténtico legado:
El motor Cummins Turbo diésel 6.7L sigue haciendo honor a su legado en los camiones para trabajo pesado RAM, a través de esta versión reacondicionada que le ofrecemos. Ahora, el motor Cummins Turbo diésel 6.7L reacondicionado en fábrica puede utilizarse en camiones para trabajo pesado RAM y se ofrece exclusivamente a través de su distribuidor autorizado de Mopar®.
Rango de modelos por año | Aplicación | Tipo de motor | Número de pieza de Reman |
2007.5 | Camioneta | Motor completo | R8310893AA* |
2008-2009 | Camioneta | Motor completo | R8310896AA* |
2009-1010 | Chasis-cabina | Motor completo | R8310894AA* |
2010 | Camioneta | Motor completo | R8310896AA* |
2011-2012 | Chasis-cabina | Motor completo | R8310895AA* |
2011-2012 | Camioneta | Motor completo | R8310898AA* |
2013-2018 | Chasis-cabina | Motor completo | R8071551AA* |
2013-2018 | Camioneta | Motor completo | R8071553AA* |
*El juego de cables y el módulo de control electrónico no están incluidos
Motor de diésel Cummins Turbo 5.9L reacondicionado
Una leyenda:
El motor Cummins Turbo diésel 5.9L sigue siendo una fuente de energía óptima para su camioneta. Este motor Cummins Turbo diésel 5.9L reacondicionado en fábrica puede utilizarse en camiones para trabajo pesado RAM y se ofrece exclusivamente a través de su distribuidor autorizado de Mopar®.
Rango de modelos por año | Aplicación | Tipo de motor | Número de pieza de Reman |
1998 | Camioneta 12V 5.9L | Reman completo | R8464881AA* |
2004.5-5.5 | Camioneta 24V 5.9L | Reman completo | R8453521AA* |
2006 | Camioneta 24V 5.9L | Reman completo | R8416637AA* |
2007 | Camioneta 24V 5.9L | Reman completo | R8416636AA* |
*El juego de cables y el módulo de control electrónico no están incluidos