Transmisión QTR de Cummins

Transmisión QTR

Energía 2500 hp
1864 kW
Torsión 7080 lb-ft
9599 N•m
Certificación

Aplicaciones

Mantenimiento de pozos

Visión general:

Especialmente diseñada

La transmisión de la serie QTR de Cummins se ha diseñado específicamente para adaptarse al duro entorno de trabajo del mercado de petróleo y gas. Las largas horas y las condiciones implacables garantizan que solo sobrevivirán los productos de la más alta calidad y la QTR ha sido diseñado teniendo esto en cuenta.

Una solución

La transmisión QTR se puede proporcionar como un producto independiente o en combinación con los motores Cummins QSK50 o QSK60. El paquete Cummins proporcionará menos tiempo de inactividad a los operadores y mejorará el costo total de propiedad del equipo. Con centros de fabricación y soporte de ingeniería dedicados, Cummins puede diseñar y construir el paquete combinado para que pueda colocarse en su chasis, lo que reduce el tiempo de instalación y el trabajo de ingeniería adicional.

Respaldo incomparable

La QTR está respaldada por el mismo nivel de existencias de repuestos y soporte rápido de repuestos que se espera de los motores Cummins. También viene con la garantía estándar de Cummins que coincide con la garantía del motor de 2 años, 2000 horas o 1 año, con horas ilimitadas. La red de distribución de Cummins en América del Norte brinda servicio y respaldo a motores y transmisiones sin límites.
 

 

Testimonios de clientes

Potencia de entrada bruta 2500 hp 1864 kW
Torsión de entrada bruta 7081 lb-ft 9601 Nm
Velocidad de entrada nominal 1900 rpm  
Velocidad de entrada nominal máxima 1950 rpm  
Peso en seco    
Transmisión 7624 lb 3458 kg
Acoplamiento 506 lb 230 kg
Engranajes    
Avance/retroceso 8F/0R  
Requisito de lubricación    
Aceite de motor 15W-40  
Capacidad 40 gal 151 L

 

Potencia publicada: 2500 hp (1860 kW) a 1900 rpm

Torsión de entrada: 7080 lb-ft (9600 Nm)

Embrague doble: ya no se saldrá de la curva de torsión durante un cambio de marcha. Los embragues dobles entran y salen, manteniendo el motor a una salida de torsión constante.

Sistema de prueba de presión (TOPS) de Cummins: la relación de engranajes 16.4:1 permite que el operador realice pruebas de presión a velocidad ralentí con el control de salida ultrafino necesario para garantizar que las tuberías subterráneas estén libres de obstrucciones y puedan manejar las presiones de bombeo.

Dispositivo de giro: con un conector estándar, la relación de engranajes 9.7:1 del dispositivo de giro de Cummins ofrece una forma conveniente de girar la bomba cuando hace falta realizar trabajos de mantenimiento, mientras el operador permanece a salvo sobre el suelo.

PTO: los receptáculos de toma de fuerza se encuentran en el lado de entrada de la QTR, lo cual facilita el acceso.



Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.