QST30 para aplicaciones de mantenimiento de pozos

Energía 850 - 1500 hp
634 - 1119 kW
Torsión 4389 - 4389 lb-ft
5951 - 5951 N•m
Certificación Nivel 1

Aplicaciones

Motores de petróleo y gas Mantenimiento de pozos

Visión general:

Cuando hablamos de exigentes aplicaciones para la extracción de gas y petróleo, la confiabilidad es clave. Y es allí donde el QST30 marca la diferencia por el nivel de productividad y el tiempo de actividad óptimos que garantiza. El nivel de confiabilidad que ofrece el QST30 lo convierte en el motor ideal. En todo momento. Su configuración V-12 ofrece una potencia de hasta 1500 hp (1117 kW), que permite manejar fácilmente altos factores de carga.

Un sofisticado sistema de controles electrónicos y las características que prolongan los intervalos de mantenimiento contribuyen al ahorro de combustible y a la disminución de los costos operativos. De modo que, sea que esté estableciendo las especificaciones para un nuevo equipo o remotorizando una unidad que ya está en uso, el QST30 es la mejor opción para optimizar el desempeño, la productividad y las ganancias.
 

Desempeño

El QST30 ofrece más potencia y mayor torsión en una estructura más pequeña que la de los motores de diésel de la competencia. Célebre por la flexibilidad de sus calibraciones, su excelente densidad energética, su bajo costo de funcionamiento y el excepcional tiempo de productividad que garantiza, el QST30 se impone como parámetro en materia de potencia, confiabilidad y resistencia.

El QST30 es una excelente opción para reemplazar una amplia variedad de motores, incluidos algunos de los nuestros. Aunque tiene prácticamente el mismo tamaño que el Cummins V28, este motor ofrece mucha más potencia, un 50% más de vida útil antes de una refabricación y mayor ahorro de combustible en comparación. Los refuerzos están disponibles con enfriamiento aire-a-aire (para equipos que tienen que cumplir con los estándares de emisiones) o refrigeración de agua (para equipos sin emisiones).

Si tiene un motor competitivo más antiguo, encontrará que reemplazarlo con el QST30 le da hasta un 25 % más de energía y torsión, un mejor ahorro de combustible e intervalos de servicio más largos, para una mayor productividad con menores costos. Cada pozo.

Garantía: la mejor garantía de la industria, que incluye cobertura total por un período ilimitado de horas durante el primer año y se extiende hasta dos años o 2,000 horas acumuladas (lo que se cumpla primero). La garantía base también incluye protección estándar para los componentes principales durante 3 año/10,000 horas. También se pueden obtener garantías extendidas.

*El QST30 cumple con las normas Tier 2, vigentes actualmente en EE. UU. y que comenzaron a regir en 2006 para motores de más de 750 hp (560 kW).

Motor de diésel V-12 de 4 ciclos
 

Diámetro 5.51 in (140 mm)
Trazo 6.50 in (165 mm)
Desplazamiento 30.5 L (1861 in³)
Potencia del motor*

850-1500 hp (634-1119 kW)

Aspiración Turboalimentada y posenfriada
Peso en estado húmedo** 7337 lb (3328 kg)
Capacidad del refrigerante 22.2 gal (84 L)
Capacidad para aceite lubricante 34.9 gal (132 L)
Rotación En sentido de las agujas del reloj (visto desde el frente del motor)

* Condicionado por la calificación
** El peso es aproximado y varía según las opciones.

Modelo Potencia publicada BHP (kW) Torsión máxima en lb-ft (Nm) Nivel de certificación de las emisiones
QST30 1500 (1119) a 1900 rpm 4389 (5951) a 1400 rpm No certificado
QST30 1350 (1007) a 1900 rpm 4389 (5951) a 1400 rpm No certificado
QST30 1050 (783) a 2100 rpm 3414 (4629) a 1300 rpm Nivel 2


Calificaciones de G-Drive

 

 

Modelo Potencia publicada BHP (kW) Calificación Hz Nivel de certificación de las emisiones
QST30 1350 (1007) a 1800 rpm 60 Nivel 2
QST30 1180 (880) a 1500 rpm 50/60 No certificado