QST30 para construcciones (Nivel 2)
QST30 para construcciones (Nivel 2)
Energía
760 - 1200
hp
567 - 895 kW
567 - 895 kW
Torsión
2471 - 3750
lb-ft
3350 - 5084 N•m
3350 - 5084 N•m
Certificación
Nivel 2 / Etapa II
Aplicaciones
Construcción
Regiones disponibles
Estados Unidos y Canadá,
Rusia,
África y Medio Oriente,
México,
Filipinas,
Singapur,
Brasil,
Bolivia,
Uruguay,
Paraguay,
Argentina,
Colombia,
América Central
Europa,
Japón,
Corea
Visión general:
El Cummins QST30 hace funcionar a las maquinarias de construcción más imponentes y permite completar las tareas de mayor envergadura. Desde hace una buena cantidad de años, garantiza a sus usuarios un rendimiento y una durabilidad excepcionales, además de bajos costos de mantenimiento y operación.
Disponible en capacidades de potencia desde 760-1200 hp (567-895 kW), el QST30 utiliza electrónica de avanzada y funciones estándar robustas para una fiabilidad y durabilidad superiores.
Todos los motores QST30 están cubiertos por la garantía de tres pasos de Cummins, uno de los planes de cobertura más completos y sencillos de la industria.