QSM para la industria ferroviaria
Elija una aplicación
Regiones disponibles
Visión general:
El motor QSM11, que cumple con las normas Tier 3/Stage IIIA, es uno de los motores para la industria ferroviaria, de la serie Quantum de Cummins, con tecnología innovadora que garantiza más por menos.
El QSM11 ofrece más potencia, más torsión y mayor durabilidad, al tiempo que garantiza un menor consumo de combustible, menos emisiones y menos exigencias de mantenimiento. Con el set de herramientas PowerMatch de Cummins, es posible personalizar las curvas de torsión del motor y las características de calibración según el funcionamiento específico del equipo. Esto se traduce en productividad y ahorro de combustible mayores, lo cual es un beneficio para el operador ferroviario.
El QSM11 ha sido diseñado con las siguientes características:
• potencial para satisfacer las normas sobre emisiones Tier 3/Stage IIIA
• mayor durabilidad y confiabilidad
• un menor costo total de mantenimiento durante su vida útil
• potencia y torsión mayores
El QSM11 ha sido diseñado para garantizar al operador una excelente relación precio-calidad y un óptimo nivel de confiabilidad; además cumple con los exigentes estándares mundiales sobre emisiones.