QSM para aplicaciones industriales
216 - 298 kW
1424 - 1898 N•m
Elija una aplicación
Regiones disponibles
Visión general:
Su negocio depende d tener la potencia para enfrentarse a cualquier desafío. El QSM con controles electrónicos Quantum System brinda una potencia altamente productiva para equipos en los sitios de trabajo más demandantes del mundo. Y el QSM es el primer motor en contar con certificaciones de nivel EPA Nivel 3 y Euro Etapa IIIA. Cummins sabe de combustión y brinda una solución asequible utilizando nuestra tecnología avanzada de "combustión interna".
Todos los días, los motores QSM son probados en camiones cargadores, excavadoras, camiones mineros, tractores 4WD, grúas apiladoras y más. Y cada día, brindan un rendimiento superior que es el resultado de la avanzada tecnología de combustión y de nuestro turbocompresor de descarga con gran capacidad de respuesta. Los inyectores unitarios controlados electrónicamente con configuración de velocidad accionada por el árbol de levas optimizan las emisiones y la eficiencia. El QSM está disponible en un amplio rango de capacidades de potencia de 290-400 hp (216-298 kW).
Desempeño
El sistema de inyección a alta presión y los controles electrónicos del QSM garantizan una operación eficiente, potente y libre de contaminantes en cada tarea. Nuestro módulo de control electrónico (ECM) supervisa continuamente los datos, lo cual optimiza la relación aire/combustible para una combustión óptima. Esto aumenta la capacidad de respuesta del motor, mejora el ahorro de combustible y reduce considerablemente los niveles de ruido.
Versatilidad
No importa qué tipo de trabajo tenga que hacer, desde agricultura y construcción a una amplia gama de aplicaciones industriales, el QSM está diseñado para funcionar como parte integral de su equipo. Las características programables de CELECT™ le permiten adaptar el desempeño del motor según el uso que se dé al equipo. El ECM tiene la capacidad y las conexiones para recibir información de todos los otros sistemas de su vehículo y ajustar el rendimiento del motor para que coincida.