QSL9G para aplicaciones de compresión de gas

Energía 175 - 175 hp
130 - 130 kW

Aplicaciones

Petróleo y gas Compresión de gas

Visión general:

Las aplicaciones de compresión en la boca del pozo de petróleo requieren una confiabilidad y durabilidad que no se encuentran en todos los motores de gas natural. Para operaciones confiables y asistencia de primer nivel, usted necesita el Cummins QSL9G, un motor de gas natural de alto rendimiento que cumple con las normas de emisiones. Este motor comparte la reputación probada de los motores de diésel serie Cummins C y muchos de los mismos componentes para trabajo pesado. Puede confiar en el QSL9G para cumplir las normas sobre emisiones, mantener bajos los costos de mantenimiento y el flujo de gas. Todos los días.

Especificaciones generales
Gas natural de 6 y 4 cilindros en línea

Diámetro 4.49 in (114 mm)
Trazo 5.69 in (144.5 mm)
Desplazamiento 8.9 L (543 in³)
Potencia del motor* 175 hp (131 kW)
Porcentaje de compresión 9.7:1
Aspiración Turboalimentada y posenfriada
Tipo de escape Colector de escape húmedo
Peso** 1650 lb (748 kg)
Capacidad del refrigerante 2.9 gal (11 L)
Capacidad para aceite lubricante 15 gal (57 L)
Rotación CWW desde la parte posterior

* Condicionado por la calificación
** El peso es aproximado y varía según las opciones.

Modelo Calificación

Radio de compresión

Emisiones
QSL9G

175 hp (131 kW) a 1800 rpm

9.7:1

(1)

Update (1) This engine emits 0.5 gr/hp-hr NOx, 2.0 gr/hp-hr CO, 0.7 gr/hp-hr VOC and is 2011 NSPS compliant capable with factory supplied AFR and Catalyst