QSL9 (Tier 4 Final/Stage IV)
186 - 298 kW
1627 - 1627 N•m
Aplicaciones
Regiones disponibles
Visión general:
Claramente de avanzada. Motor Cummins QSL9 para la norma Tier 4 Final/Stage IV.
Cummins cuenta con una solución tecnológica que ofrece innegables ventajas para cada tipo de equipo, en lo que concierne a las regulaciones sobre emisiones de nivel casi nulo establecidas por la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. para motores Final de nivel 4 / Etapa IV UE, que entrarán en vigencia a partir de 2014.
Mientras que otros fabricantes contratan servicios de terceros para que se encarguen de sus sistemas de postratamiento de emisiones, Cummins fabrica el suyo propio. Esta integración total del motor y el sistema de escape nos permite optimizar el ahorro de combustible superando el 5 por ciento que ya habíamos alcanzado con los motores Ínterin de nivel 4, al tiempo que nos ayuda a lograr un nivel de emisiones casi nulo.
Los motores QSL9 tienen una calificación de 250-400 hp (186-298 kW) para cumplir con la norma Tier 4 Final. Tienen el mismo rechazo al calor que los motores que cumplen con la regulación Tier 4 Interim, de manera que el impacto sobre el paquete de refrigeración es mínimo, si lo hubiera. El QSL9 combina una muy alta potencia con un tamaño compacto para ofrecer una de las mejores relaciones potencia a peso de su categoría.
Este motor se utiliza en toda clase de maquinaria de construcción, incluyendo máquinas excavadoras, excavadoras con pala, camiones cargadores, compactadoras, compresores de aire y equipamiento para la manipulación de materiales, como montacargas de horquilla y maquinaria para la manipulación de contenedores. Suele utilizarse en tractores y rociadores de uso agrícola, pero también en trituradoras de árboles y en los taladores-apiladores de troncos de la industria de la tala.
Todas las actualizaciones de desempeño reguladas por la normativa Tier 4 Interim se han incorporado en los motores regulados por la normativa Tier 4 Final, y optimizaremos la torsión para que el QSL9 alcance 1200 lb-ft (1627 N•m).