QSL (Nivel 2)

Aplicaciones

Agricultura Construcción

Visión general:

Características principales:

  • El QSL cuenta con un aumento de torsión de hasta 50 % y una torsión máxima de 1150 lb-ft de fuerza de tiro adicional en el campo.
  • Una combinación de 24 válvulas para una mejor "respiración"
  • Un sistema de conducto común de alta presión patentado con inyectores de combustible centrados
  • El turbocompresor de descarga Holset le da al QSL potencia de capacidad de respuesta en todo el rango de velocidad del motor
  • El QSL es completamente reconstruible
  • Su diseño de bloque integrado produce alta confiabilidad
  • Los filtros de bajo mantenimiento e intervalos extendidos de drenaje de aceite implican menos tiempo de inactividad.
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.