QSK60 para minería (Final de nivel 4/Etapa V)

Energía 1875 - 2850 hp
1398 - 2125 kW
Torsión 6169 - 8274 lb-ft
8364 - 11218 N•m
Certificación Final de nivel 4/Etapa V

Aplicaciones

Motores para minería

Visión general:

Cuando hablamos de exigentes maquinarias de minería, tales como las excavadoras, los camiones mineros y los camiones cargadores, la confiabilidad lo es todo. Y es justamente allí donde el QSK60 Final de nivel 4 marca la diferencia por el nivel de productividad y el tiempo de actividad óptimos que garantiza. Su configuración V16 ofrece una potencia de hasta 2850 hp (2125 kW) en maquinarias de minería, con control de aire simplificado, complejidad reducida y funcionalidad optimizada. La plataforma QSK60 probada garantiza un alto nivel de confiabilidad y una durabilidad sobresaliente, sin disminución de la energía ni la torsión. En cuanto al rechazo al calor, este motor es similar al motor Nivel 2, de manera que no es necesario rediseñar la estructura de enfriamiento. La unidad de postratamiento totalmente integrada reemplaza el silenciador de su equipo, con lo cual se reducen al mínimo las modificaciones en el diseño. La combinación de un alto nivel de productividad y bajos costos operativos redunda en un desempeño rentable.

  • Motor básico: un cilindro de potencia rediseñado, un turbocompresor de descarga optimizado y un sistema de ventilación del cárter mejorado se combinan para mantener bajos niveles de material particulado (PM), al tiempo que garantizan durabilidad y confiabilidad. El QSK60 necesita mantenimiento solo después de consumir casi 1.1 millones de galones.

  • Sistema de combustible: el Sistema de Distribución Común Modular de Combustible (MCRS) de Cummins funciona con una alta presión de inyección y un mayor volumen en el acumulador para inyección, a fin de garantizar menos PM y un mayor ahorro de combustible. El sistema de inyección sin filtrado ha mejorado la precisión del abastecimiento de combustible y el temporizador, lo cual redunda en menores pérdidas parasitarias, menor calentamiento del combustible y un mayor ahorro de combustible. La válvula piloto mejorada es resistente al desgaste, por lo que garantiza una confiabilidad y durabilidad optimizadas. La bomba de combustible tiene un diseño optimizado del alzaválvulas y refrigeración del combustible en los elementos de bombeo, lo cual contribuye a una vida útil más larga en los componentes.

  • Control de aire: la configuración simplificada de los turbocargadores de descarga e intercambiadores térmicos permite acceder a la parte superior del QSK60 sin necesidad de retirar el sistema de control de aire, incluso en nuestros motores de dos fases. Su capacidad de altitud excede el requisito de 10,500 ft para motores Final de nivel 4 en Norteamérica.

  • Lubricación y filtración: el sistema de filtración NanoNet® captura y retiene más partículas dañinas que cualquier otro medio, con lo cual le ofrece una vida útil más larga de la bomba de combustible y el inyector, además de una mayor confiabilidad. Los intervalos de cambio del filtro de aceite y combustible han sido aumentados a 500 horas.

  • Disminución catalítica selectiva (SCR): el sistema SCR modular de Cummins tiene una cámara de descomposición integrada y el sistema de dosificación de líquido de escape diésel (DEF) sin aire de Cummins, con un diseño que se mantiene intacto durante toda la vida útil del motor. El uso de la reducción catalítica selectiva disminuye la contrapresión del motor para una mayor economía de combustible. El control de temperatura optimizado disminuye el consumo de líquido de escape diésel.

Todos los clientes reciben asistencia.
Los motores de alta potencia de Cummins tienen el respaldo de una red de más de 600 centros de distribución autorizados en todo el mundo. Los técnicos certificados por Cummins están altamente capacitados y cuentan con herramientas de diagnóstico de última generación, por lo que pueden garantizar a los clientes una asistencia rápida y precisa en cualquier parte del mundo.

Todas las preguntas reciben respuesta.
Si desea más información sobre el uso del motor QSK60 Final de nivel 4 en maquinarias de minería, póngase en contacto con su distribuidor de Cummins.

Tipo de motor 16 cilindros en un ángulo en V de 60°
Desplazamiento 3,661 in³ 60.0 litros
Diámetro y trazo 6.26 in x 7.48 in 159 mm x 190 mm
Capacidad del sistema de aceite 275 qt de EE. UU. 261 litros
Capacidad del refrigerante 180 qt de EE. UU. 170 litros
Aspiración De fase única
Turboalimentada
Posenfriada
De dos fases
Turboalimentada
Posenfriado y con
radiador
Longitud 114.7 in (2,914 mm) 114.3 in (2,903 mm)
Ancho 68.5 in (1,740 mm) 68.6 in (1,742 mm)
Altura 83.6 in (2,123 mm) 82.9 in (2,106 mm)
Peso en seco 17,857 lb (8,100 kg) 19,423 lb (8,810 kg)
Peso en estado húmedo 18,858 lb (8,554 kg) 20,424 lb (9,264 kg)
Modelo Energía publicada
bhp (kW)

Torsión máxima
 lb-ft (N•m)

Tipo de
Turbo
QSK60-1875 1875 (1398) @ 1800 6169 (8364) @ 1500 De fase única
QSK60-1944 1944 (1450) @ 1800 6169 (8364) @ 1500 De fase única
QSK60-2000 2000 (1491) @ 1800 6570 (8907) @ 1500 De fase única
QSK60-2300 2300 (1715) @ 1800 6677 (9053) @ 1500 De fase única
QSK60-2500 2500 (1864) @ 1900 7257 (9839) @ 1500 De fase única
QSK60-2700 2700 (2013) @ 1900 8267 (11208) @ 1500 De dos fases
QSK60-2850 2850 (2125) @ 1900 8274 (11218) @ 1500 De dos fases


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.