QSK50 para aplicaciones de mantenimiento de pozos

Energía 2000 - 2500 hp
1491 - 1864 kW
Torsión 5805 - 7081 lb-ft
7871 - 9601 N•m
Certificación Nivel 2 / Etapa II

Aplicaciones

Motor a aceite y gas Mantenimiento de pozos

Regiones disponibles

Estados Unidos y Canadá,  Rusia,  África y Medio Oriente,  México,  Filipinas,  Singapur,  Brasil,  Bolivia,  Uruguay,  Paraguay,  Argentina,  Colombia,  América Central  Europa,  Japón,  Corea

Visión general:

Cuando hablamos de exigentes aplicaciones para la extracción de gas y petróleo, la confiabilidad es clave. Y es allí donde el QSK50 marca la diferencia por el nivel de productividad y el tiempo de actividad óptimos que garantiza. El nivel de confiabilidad que ofrece el QSK50 lo convierte en el motor ideal. En cada tarea.

Su configuración V-16 ofrece hasta 2500 caballos de fuerza (1864 kilovatios), una opción excelente para trabajos difíciles de fracturación con controles electrónicos autónomos que proporcionan un monitoreo completo del motor, ajuste automático para un rendimiento superior y ahorro de combustible, además de todos los diagnósticos y pronósticos.

Motor de diésel V-16 de 4 ciclos

 

Diámetro 6.25 in (159 mm)
Trazo 6.25 in (159 mm)
Desplazamiento 52.25 L (3066.4 in³)
Potencia del motor*  1400-2500 hp (1044-1864 kW)
Aspiración Turbocompresores refrigerados con agua
Peso equipo de fract**  12337 lb (5596 kg)
Capacidad del refrigerante 42.5 gal (161 L)
Capacidad para aceite lubricante 53.9 gal (204 L)
Rotación En sentido de las agujas del reloj (visto desde el frente del motor)

 

* Condicionado por la calificación
** El peso es aproximado y varía según las opciones.

Modelo Potencia publicada BHP (kW) Torsión máxima en lb-ft (Nm) Nivel de certificación de las emisiones
QSK50 2500 (1864) a 1900 rpm 7081 (9601) a 1500 rpm Nivel 2
QSK50 2300 (1715) a 1900 rpm 6514 (8832) a 1500 rpm Nivel 2
QSK50 2250 (1678) a 1900 rpm 6300 (8542) a 1500 rpm Nivel 2
QSK50 2000 (1491) a 1900 rpm 5085 (7871) a 1500 rpm Nivel 2