Módulo de potencia QSK50 para perforaciones en terrenos

Energía 1450 - 1450 hp
1081 - 1081 kW
Certificación Nivel 2 / Etapa II

Aplicaciones

Motores de petróleo y gas Perforación

Visión general:

Los módulos de potencia para perforaciones Cummins QSK50 se diseñan, desarrollan, ensamblan y prueban en el Cummins Oil and Gas Center of Excellence, y se entregan avalados por el respaldo infalible de Cummins. Cada componente, desde el motor hasta el alternador, está fabricado para ofrecerle un nivel óptimo de desempeño, confiabilidad y versatilidad en aplicaciones orientadas a la perforación de pozos de petróleo y gas. Este módulo de potencia está avalado, en su totalidad, por la red de servicio y la garantía de Cummins, lo cual le asegura períodos de productividad óptimos y una mayor eficiencia de las maquinarias.

Diésel de V-16 y 4 tiempos

Diámetro 159 mm
Trazo 159 mm
Desplazamiento 50.3 L
Aspiración Turboalimentada y posenfriada
Regulador Electrónico
Sistema de enfriamiento Opciones de descarga vertical u horizontal
Peso con/sin radiador 29,500 lbs (13,385 kg)
Capacidad del sistema de enfriamiento Vertical: 117 galones
Horizontal: 110 galones
Capacidad para aceite lubricante 72 gal (272 litros)
Diseño base Montaje de tres puntos
Diseño del rotor del alternador Dos rodamientos
Aislamiento del alternador

Clase H

Voltaje 600 V
Factor de potencia

0.7

Especificaciones del módulo de potencia

Clase de regulación del regulador ISO8528 Parte 1 Clase G3
Regulación del voltaje, sin carga a carga total

± 0.5 %

Variación aleatoria de voltaje ± 0.5 %
Regulación de frecuencia Isócrona
Variación de frecuencia aleatoria ± 0.25 %

Estos módulos se deben utilizar en operación continua en aplicaciones de perforación de suelo de cargas variables, donde se necesita máxima energía en períodos cortos de tiempo durante el arranque inicial o sobrecarga repentina. Consulte la hoja de datos sobre el motor para obtener información adicional.

Calificaciones de G-Drive

Modelo Potencia publicada BHP (kW) Calificación Hz Nivel de certificación de las emisiones
QSK50 1971 (1470) @ 1800 60 Nivel 2
QSK50 1905 (1421) @ 1500 50 Nivel 2
QSK50 1480 (1104) @ 1200 60 Nivel 2