Combustible dual QSK50para mantenimiento de pozos
1678 - 1864 kW
Elija una aplicación
Regiones disponibles
Visión general:
El QSK50, que proviene del legendario KTA50, está diseñado, desarrollado, ensamblado y probado internamente por Cummins. Cada componente del motor está fabricado para ofrecerle un nivel óptimo de desempeño, confiabilidad y versatilidad en aplicaciones para mantenimiento de pozos de petróleo y gas que se requieren en el nivel 2 de la EPA, etapa 3 de China o normas de no emisión. El paquete completo de mantenimiento de pozos está respaldado por la red de servicios y la garantía de Cummins, lo que garantiza una mayor disponibilidad del tiempo de actividad y una mayor eficiencia de la plataforma.
El motor QSK50 usa la tecnología de Sistema de Combustible MCRS de Cummins para proporcionar capacidades de potencia de 2,250-2,500 hp (1,678-1,864 kW) a 1,900 rpm, a la vez que cumple con las normas de nivel 2 y nivel 4 de la EPA de los EE. UU.
El motor QSK50 para mantenimiento de pozos está disponible con un paquete de combustible dual opcional desarrollado y probado por Cummins que permite a los clientes impulsar sus operaciones con un 100 por ciento de diésel o una combinación de diésel y gas natural, y que igualmente cumple con las emisiones de nivel 2 y nivel 4 de la EPA cuando se instala un dispositivo de postratamiento.
El controlador de combustible dual proporciona control y estado del sistema dinámico con retroalimentación instantánea. FMEA completo (individual y con integración de sistema), niveles de alarma múltiple (alto/bajo, apagado) para mejorar el tiempo de actividad, equilibrio del banco de cilindros y monitoreo multipunto para lo siguiente:
- Señal de carga del módulo de control electrónico del motor
- Supervisión de la velocidad del motor desde el controlador del motor
- Supervisión de la temperatura de los gases de escape
- Control de la vibración
- Supervisión de la temperatura ambiente
- Monitoreo de la presión del gas de referencia (ZPR a la entrada del mezclador)
Para obtener más información, comuníquese con su distribuidor local de Cummins.