QSK45 para aplicaciones de mantenimiento de pozos

Energía 1600 - 2250 hp
1193 - 1678 kW
Torsión 5402 - 6300 lb-ft
7324 - 8542 N•m
Certificación Nivel 1

Aplicaciones

Petróleo y gas Mantenimiento de pozos

Visión general:

Cuando hablamos de exigentes aplicaciones para la extracción de gas y petróleo, la confiabilidad es clave. Y es allí donde el QSK45 marca la diferencia por el nivel de productividad y el tiempo de actividad óptimos que garantiza. El nivel de confiabilidad que ofrece el QSK45 lo convierte en el motor ideal. En cada tarea.

Su configuración V-12 ofrece hasta 2250 de potencia (1678 kilovatios), una opción excelente para altos factores de carga. Tiene controles electrónicos autónomos que ofrecen un monitoreo completo del motor, ajustes automáticos para el máximo desempeño y ahorro de combustible, además de todos los diagnósticos y pronósticos.

Especificaciones generales
Motor de diésel V-16 de 4 ciclos


Diámetro 6.26 in (159 mm)
Trazo 7.48 in (190 mm)
Desplazamiento 45 L (2746 in³)
Potencia del motor* 1200-2250 hp (895-1678 kW)
Aspiración Turbocompresores posenfriado/intercooler
Peso equipo de fract** 13200 lb (5987 kg)
Capacidad del refrigerante 29.1 gal (110 L)
Capacidad para aceite lubricante 48.0 gal (182 L)
Rotación En sentido de las agujas del reloj (visto desde el frente del motor)

* Condicionado por la calificación
** El peso es aproximado y varía según las opciones.

Modelo Potencia publicada BHP (kW) Torsión máxima en lb-ft (Nm) Nivel de certificación de las emisiones
QSK45 2250 (1678) a 1900 rpm 6300 (8542) a 1500 rpm Nivel 2
QSK45 2250 (1678) a 1900 rpm 6300 (8542) a 1500 rpm No certificado/nivel 1
QSK45 2000 (1491) a 1900 rpm 5805 (7871) a 1500 rpm No certificado/nivel 1
QSK45 1600 (1193) a 1900 rpm 5042 (6836) a 1500 rpm No certificado/nivel 1