QSK38 para aplicaciones de mantenimiento de pozos

Energía 920 - 1260 hp
686 - 940 kW
Torsión 3591 - 4590 lb-ft
4869 - 6223 N•m
Certificación Nivel 2 / Etapa II

Aplicaciones

Motor a aceite y gas Mantenimiento de pozos

Visión general:

Cuando hablamos de exigentes aplicaciones para la extracción de gas y petróleo, la confiabilidad es clave. Y es allí donde el QSK38 marca la diferencia por el nivel de productividad y el tiempo de actividad óptimos que garantiza. El nivel de confiabilidad que ofrece el QSK38 lo convierte en el motor ideal. En cada tarea.

Su configuración V-12 ofrece hasta 1260 de potencia (940 kilovatios), una opción excelente para altos factores de carga. Tiene controles electrónicos autónomos que ofrecen un monitoreo completo del motor, ajustes automáticos para el máximo desempeño y ahorro de combustible, además de todos los diagnósticos y pronósticos.

Especificaciones generales
Motor de diésel V-12 de 4 ciclos

Diámetro 6.25 in (159 mm)
Trazo 6.25 in (159 mm)
Desplazamiento 37.8 L (2307 in³)
Potencia del motor* 920-1260 hp (686-940 kW)
Aspiración Turboalimentada / Posenfriada
Peso equipo de fract** 9309 lb (4100 kg)
Capacidad del refrigerante 29.5 gal (112 L)
Capacidad para aceite lubricante 49.1 gal (186 L)
Rotación En sentido de las agujas del reloj (visto desde el frente del motor)

* Condicionado por la calificación
** El peso es aproximado y varía según las opciones.

Modelo Potencia publicada BHP (kW) Torsión máxima en lb-ft (Nm) Nivel de certificación de las emisiones
QSK38 1600 (1193) a 1900 rpm 4604 (6242) a 1500 rpm Nivel 2
QSK38 1531 (1142) a 1800 rpm 4604 (6242) a 1500 rpm Nivel 2
QSK38 1350 (1007) a 1800 rpm 4320 (5857) a 1500 rpm Nivel 2


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.