Módulo de potencia QSK38 para perforaciones en terrenos

Energía 1034 - 1034 hp
771 - 771 kW
Certificación Nivel 2 / Etapa II

Aplicaciones

Motor a aceite y gas Perforación

Regiones disponibles

Estados Unidos y Canadá,  Rusia,  África y Medio Oriente,  México,  Filipinas,  Singapur,  Brasil,  Bolivia,  Uruguay,  Paraguay,  Argentina,  Colombia,  América Central  Europa,  Japón,  Corea

Visión general:

Los módulos de potencia de perforación de terrenos de Cummins® están diseñados y probados según los requisitos de los clientes de yacimientos petrolíferos, para proporcionar rendimiento, fiabilidad y versatilidad óptimos para la perforación en terreno para la extracción de gas y petróleo.

Especificaciones generales
Diésel V-12, de 4 ciclos
 

Diámetro 6.25 in (159 mm)
Trazo 6.25 in (159 mm)
Desplazamiento 37.8 L (2307 in³)
Aspiración Turboalimentada y posenfriada
Regulador Electrónico
Sistema de enfriamiento Opciones de descarga vertical u horizontal
Capacidad para aceite lubricante 57 gal (216 litros)
Diseño base Montaje en tres puntos
Diseño del rotor del alternador Dos rodamientos
Aislamiento del alternador Clase H
Voltaje 600 V 
Factor de potencia

0.7

Estos módulos se deben utilizar en operación continua en aplicaciones de perforación de suelo de cargas variables, donde se necesita máxima energía en períodos cortos de tiempo durante el arranque inicial o sobrecarga repentina. Consulte la hoja de datos sobre el motor para obtener información adicional.
 

Modelo Potencia publicada BHP (kW) Calificación Hz Nivel de certificación de las emisiones
QSK38 1650 (1231) a 1800 rpm 60 Nivel 2
QSK38 1326 (989) a 1500 rpm 50 Nivel 2
KTA38 1350 (1007) a 1800 rpm 60 No certificado
KTA38 1180 (880) a 1500 rpm 50 No certificado