QSK23 para aplicaciones de mantenimiento de pozos

Energía 760 - 950 hp
567 - 708 kW
Torsión 2785 - 2897 lb-ft
3776 - 3928 N•m
Certificación Nivel 3 / Etapa IIIA

Aplicaciones

Petróleo y gas Mantenimiento de pozos

Visión general:

Cuando hablamos de exigentes aplicaciones para la extracción de gas y petróleo, la confiabilidad es clave. Y es allí donde el QSK23 marca la diferencia por el nivel de productividad y el tiempo de actividad óptimos que garantiza.

La confiabilidad hace que el QSK23 sea la elección de motor correcta. Cada vez. Su configuración Inline 6 ofrece una potencia de hasta 950 hp (708 kW) para manejar con facilidad altos factores de carga.

Así que así sea que esté especificando un equipo nuevo o repotenciando una unidad existente, el QSK23 es la mejor manera de mejorar el rendimiento, la productividad y los beneficios.

Diseñado para el mercado de mantenimiento de pozos, el QSK23 ofrece una confiabilidad excepcional y un bajo costo de operación.

Motor de diésel de 6 y 4 ciclos en línea

Diámetro 6.69in (170 mm)
Trazo 6.69 in (170 mm)
Desplazamiento 23 L (1404 in³)
Potencia del motor* 760-950 hp (567-708 kW)
Aspiración Turboalimentado/admisión de aire refrigerado
Peso equipo de fract** 6000 lb (2,722 kg)
Capacidad del refrigerante 12.2 gal (46.2 L)
Capacidad para aceite lubricante 13.7 gal (52 L)
Rotación En sentido de las agujas del reloj (visto desde el frente del motor)

* Condicionado por la calificación
** El peso es aproximado y varía según las opciones.
 

Desempeño
Cuando hablamos de exigentes aplicaciones para la extracción de gas y petróleo, la confiabilidad es clave. Y es allí donde el QSK23 marca la diferencia por el nivel de productividad y el tiempo de actividad óptimos que garantiza.

La confiabilidad hace que el QSK23 sea la elección de motor correcta. Cada vez. Su configuración Inline 6 ofrece una potencia de hasta 950 hp (708 kW) para manejar con facilidad altos factores de carga.

Así que así sea que esté especificando un equipo nuevo o repotenciando una unidad existente, el QSK23 es la mejor manera de mejorar el rendimiento, la productividad y los beneficios.

Diseñado para el mercado de mantenimiento de pozos, el QSK23 ofrece una confiabilidad excepcional y un bajo costo de operación.

Su sistema de inyección de combustible a alta presión (HPI) ofrece una combustión más completa para una respuesta del motor superior en toda la curva de potencia y el consumo de combustible más bajo en su clase. Su diseño compacto y balanceado de seis cilindros en línea y su durabilidad probada en los pozos más difíciles lo hacen una gran opción para remotorizar motores vee de desplazamiento similar.

Los pistones de hierro fundido dúctil (FCD) de una pieza y la cabeza de cilindro resistente trabajan para mejorar la durabilidad y confiabilidad a largo plazo. Un bloque de hierro fundido de una pieza, cigüeñal de acero forjado y un árbol de levas de diámetro grande garantizan un desempeño prolongado y confiable antes del mantenimiento, con la capacidad de múltiples ciclos de refabricación.

Con capacidades de potencia de 760-950 hp (567-708 kW) en especificaciones con certificación y sin certificación de emisiones, el QSK23 es la opción ideal para aplicaciones de alta densidad de potencia. Tiene la tecnología comprobada que necesita para aumentar la productividad y reducir los costos. Cada pozo.

Garantía
La mejor garantía de la industria, que incluye cobertura total por un período ilimitado de horas durante el primer año y se extiende hasta dos años o 2,000 horas acumuladas (lo que se cumpla primero). La garantía base también incluye protección estándar para los componentes principales durante 3 año/10,000 horas. También se pueden obtener garantías extendidas.

*El QSK23 cumple con las normas Nivel 2, vigentes actualmente en EE. UU. y que comenzaron a regir en 2006 para motores de más de 750 hp (560 kW).

Modelo: QSK23-950
Potencia de salida: 950 bhp

Velocidad del motor
RPM
Torsión de salida
lb-ft (N-m)
Potencia de salida
hp (kW)
BSFC
lb/hp-hr (g/kW-hr)
1400 2,897 (3,928) 772 (657) 0.334 (203.165)
1500 2,823 (3,827) 806 (601) 0.334 (203.165)
1600 2,748 (3,726) 837 (624) 0.334 (203.165)
1800 2,599 (3,524) 891 (664) 0.335 (203.773)
2000 2,451 (3,323) 933 (696) 0.334 (203.165)
2100 2,376 (3,221) 950 (708) 0.339 (206.206)

Modelo: QSK23-860
Potencia de salida: 860 bhp

Velocidad del motor
RPM
Torsión de salida
lb-ft (N-m)
Potencia de salida
hp (kW)
BSFC
lb/hp-hr (g/kW-hr)
1400 2,785 (3,776) 742 (553) 0.335 (203.773)
1500 2,775 (3,762) 793 (591) 0.334 (203.165)
1600 2,748 (3,726) 837 (624) 0.335 (203.773)
1800 2,510 (3,403) 860 (641) 0.335 (203.773)
2000 2,258 (3,061) 860 (641) 0.338 (205.598)
2100 2,151 (2,916) 860 (641) 0.346 (210.464)

 

 

 

Modelo Potencia publicada BHP (kW) Torsión máxima en lb-ft (Nm) Nivel de certificación de las emisiones
QSK23 950 (708) a 2100 rpm 2897 (3928) a 1400 rpm Nivel 2
QSK23 860 (641) a 2100 rpm 2785 (3776) a 1400 rpm Nivel 4i

Calificaciones de G-Drive

Modelo Potencia publicada BHP (kW) Calificación Hz Nivel de certificación de las emisiones
QSK23 1085 (809) a 1800 rpm 60 Nivel 3
QSK23 940 (701) a 1500 rpm 50 Nivel 3