QSK19 para aplicaciones de mantenimiento de pozos
503 - 597 kW
2983 - 3084 N•m
Aplicaciones
Visión general:
Cuando hablamos de exigentes aplicaciones para la extracción de gas y petróleo, la confiabilidad es clave. Y es allí donde el QSK19 marca la diferencia por el nivel de productividad y el tiempo de actividad óptimos que garantiza. El nivel de confiabilidad que ofrece el QSK19 lo convierte en el motor ideal. En cada tarea.
Su configuración inline-6 ofrece hasta 800 de potencia (597 kilovatios), una opción excelente para altos factores de carga. Tiene controles electrónicos autónomos que ofrecen un monitoreo completo del motor, ajustes automáticos para el máximo desempeño y ahorro de combustible, además de todos los diagnósticos y pronósticos.