QSK19 para la industria de la construcción (nivel 3)
377 - 522 kW
2407 - 2755 N•m
Aplicaciones
Visión general:
El QSK19 cumple con los estándares nivel 3 y etapa IIIA de emisiones con el uso de tecnología en cilindro, una solución simple y rentable que mantiene el rendimiento probado, la confiabilidad y la durabilidad a la vez que trabaja de forma limpia y eficiente.
El QSK19 con aprobación nivel 3 es un poderoso ejemplo de cómo funciona la tecnología del sistema Quantum de Cummins. En el QSK19, los controles electrónicos de vanguardia y el sistema de combustible de conducto común de Cummins aseguran un desempeño limpio y eficiente y un mínimo mantenimiento. En la misma huella compacta que su predecesor.
Disponible en un rango de capacidades de potencia que abarca de 506 a 700 hp (377 a 522 kW), el QSX ofrece una variedad impresionante de características de fábrica. Y su sistema de combustible tolera una gran variedad de combustibles de todo el mundo, incluso diésel de alto contenido de azufre y queroseno japonés.
Para asegurar que cada QSK19 se ajusta a la perfección a cada pieza del equipo, Cummins Advisor está listo para proporcionar asistencia experta con su proceso de instalación.
Todos los motores QSK19 están cubiertos por la garantía de tres pasos de Cummins, uno de los planes de cobertura más completos y sencillos de la industria.