QSK19 ReCon para industria naval

Energía 660 - 755 hp
492 - 563 kW

Aplicaciones

Marina/Naval Naval recreativo Motores marinos ReCon Naval comercial

Visión general:

492-563 kW | 660-755 hp

  • Construido para cumplir con, o exceder, las especificaciones originales de su motor y así lograr rendimiento, fiabilidad y durabilidad
  • Completamente reacondicionado conforme al proceso de refabricación de cinco pasos de Cummins
  • Cubierto por una garantía de dos años y 2000 horas y respaldado por la red de servicio global de Cummins
  • Reacondicionado en Seymour Engine Plant en Seymour, IN, EE. UU.

Tema destacado de clientes comerciales: Cliente del motor ReCon

Configuración Motor de diésel de 6 cilindros en línea y 4 tiempos
Aspiración Turboalimentada / Posenfriada
Desplazamiento 19 L (1150 plgs³)
Diámetro interno y carrera 159 x 159 mm (6.25 x 6.25 in)
Sistema de combustible Sistema de distribución común modular (MCRS)


Dimensiones y peso del producto 
 

Largo total

mm (in)

2007

(79)

Ancho total

mm (in)

963

(38)

Alto total

mm (in)

1880

(74)

Peso total

kg (lb)

2189

(4825)

Las dimensiones pueden variar según la configuración de motor seleccionada.

 

 

 

Motores ReCon para embarcaciones comerciales y recreativas (calificaciones de velocidad variables)

Modelo del motor

kW

MHP

Velocidad del motor (RPM)

Definición de la calificación

Emisiones

QSK19 ReCon

492

669

1800

Continua

EPA 2

QSK19 ReCon

563

766

1800

Intermitente

EPA 2

Para obtener más información sobre calificaciones marinas, haga clic aquí. Para más información sobre emisiones marítimas, haga clic aquí.