QSK19 para minería (no certificado)

Energía 450 - 800 hp
336 - 597 kW
Torsión 1650 - 2275 lb-ft
2237 - 3084 N•m

Aplicaciones

Minería Minería subterránea

Visión general:

El QSK19, que ofrece capacidades de potencia a partir de 450-800 hp (336-597 kW), ofrece el costo más bajo de mantenimiento durante su vida útil y el mayor período de vida útil antes de requerir mantenimiento, en comparación con los demás motores de su segmento. Desde hace décadas, miles de motores K19 y QSK19 utilizados en camiones mineros, excavadoras, perforadoras con sistema de barrenado y camiones cargadores ofrecen un tiempo de productividad óptimo en todo el mundo, tanto en operaciones llevadas a cabo sobre la superficie como en operaciones subterráneas.

Características de fábrica como los controles electrónicos de avanzada se combinan con nuestro potente sistema de inyección de combustible a alta presión para garantizar una mejor utilización del combustible y, por ende, menores emisiones, un mejor desempeño y una mínima exigencia de mantenimiento. El sistema de protección electrónico del motor contribuye a optimizar la productividad y el tiempo de funcionamiento del equipo. Las características opcionales ayudan a reducir aun más el tiempo de inactividad y los costos por mantenimiento.

Las calificaciones sobre emisiones del QSK19 sin certificación indican que este motor continúa generando energía limpia, puesto que respeta los primeros estándares, establecidos por el Nivel 1 de la EPA.

Todos los motores QSK19 están cubiertos por la garantía básica de Cummins, uno de los planes de cobertura más completos y sencillos de la industria.

Tipo de motor De 6 cilindros en línea y 4 ciclos
Desplazamiento 1159 in³ 19 litros
Potencia publicada 450-800 hp 336-597 kW
Torsión máxima 1350-2300 lb-ft 1830-3118 N•m
Diámetro y trazo 6.25 in x 6.25 in 159 mm x 159 mm
Aspiración Turboalimentada y posenfriada
Capacidad del sistema de aceite 80 qt de EE. UU. 76 litros
Capacidad del refrigerante 44 qt de EE. UU. 41.6 litros
Longitud 66.1 in 1679 mm
Ancho 34.3 in 872 mm
Altura 63.6 in 1616 mm
Peso (húmedo) 4600 lb 2085 kg
Modelo del motor hp (kW) a rpm publicada Torsión máxima de lb-ft (N•m) a rpm
QSK19-800* 800 (597) @ 2100 2275 (3084) @ 1300
QSK19-775*  775 (578) @ 1800 2275 (3084) @ 1300 
QSK19-760  760 (567) @ 2100  2275 (3084) @ 1300
QSK19-755 755 (563) @ 1800 2275 (3084) @ 1200
QSK19-750 750 (559) @ 2100 2275 (3084) @ 1300
QSK19-700 700 (522) @ 2100 2300 (3118) @ 1500
QSK19-700 700 (522) @ 2000 2275 (3084) @ 1200
QSK19-700 700 (522) @ 1800 2275 (3084) @ 1300
QSK19-675 675 (503) @ 2100 2275 (3084) @ 1300
QSK19-675 675 (503) @ 1800  2275 (3084) @ 1300 
QSK19- 650  650 (485) @ 2100  2300 (3118) @ 1500 
QSK19-640  640 (477) @ 1800  1950 (2644) @ 1200 
QSK19-635  635 (474) @ 2100  1747 (2369) @ 1500 
QSK19-600 600 (447) @ 2100  1950 (2644) @ 1300 
QSK19-600** 600 (447) @ 1800  1950 (2644) @ 1300 
QSK19-550**  550 (410) @ 1800  1820 (2468) @ 1100 
QSK19-545 545 (406) @ 2100  1650 (2237) @ 1300 
QSK19-530  530 (395) @ 2000 1627 (2206) @ 1300 
QSK19-525  525 (391) @ 2100 1775 (2407) @ 1300 
QSK19-525  525 (391) @ 1800  1775 (2407) @ 1300  
QSK19-510**  510 (380) @ 1800 1650 (2237) @ 1300 
QSK19-500  500 (373) @ 1800 1775 (2407) @ 1100 
QSK19-480 480 (358) @ 1800  1570 (2129) @ 1000 
QSK19-480**  480 (358) @ 1800   1650 (2237) @ 1200 
QSK19-450  450 (336) @ 2100  1350 (1830) @ 800 
QSK19-450** 450 (336) @ 1800  1650 (2237) @ 1100 

Es posible que haya más calificaciones disponibles. Estos motores emiten a sus niveles 1 o 2 anteriores. Consulte con su distribuidor o concesionario de Cummins para obtener más detalles.

*Calificación restringida
**Calificación continua
  • Componentes electrónicos del sistema Quantum - El módulo de control electrónico de alta velocidad (ECM) con un soporte de autoenfriamiento está aislado de la carga de vibración perjudicial. Un arnés de cableado completamente sellado y probado en campo con conectores a prueba de fallas integra el módulo de control electrónico con los sensores del motor optimizar el redimiendo, control y protección del motor. La tecnología del sistema Quantum es ideal para aplicaciones de minería difíciles que requieren un tiempo de funcionamiento continuo con una capacidad de transporte de cientos de toneladas.
  • Sistema de combustible con inyección a alta presión (HPI) Proporciona una presión de inyección máxima para una combustión óptima, para emisiones bajas y un mejor ahorro de combustible. La inyección de combustible HPI proporciona un arranque de inyección "suave" para un sonido más bajo de combustión. Otros beneficios incluyen excelentes características de arranque en frío y una respuesta transitoria mejorada en todas las velocidades del motor.
  • Tren de engranajes más amplio - Más silencioso, duradero y capaz de manejar cargas pesadas con facilidad.
  • Turbocompresor de Etapa única de Cummins Turbo Technologies - Las temperaturas más bajas del aire entrante proporcionan una mayor densidad de aire, lo que resulta en más potencia y emisiones más bajas de menos combustible.
  • Componentes electrónicos autónomos - Los controles electrónicos programables optimizan la combustión en todas las altitudes y condiciones.
  • Filtro de aceite de dos etapas Cummins - La combinación de filtro de aceite estándar y filtro auxiliar reduce los costos de mantenimiento ya que extiende los intervalos de servicio.
  • Camisas de cilindro hechas con gran precisión - La construcción precisa de los revestimientos con tecnología de metal superior logra superficies con una suavidad y durabilidad excepcionales.
  • Paquete de cilindro de potencia - Pistones de hierro dúctil fundido de una sola pieza probados para máxima durabilidad y confiabilidad. Este diseño avanzado utiliza también camisas nitruradas y anillos superiores de hierro fundido para manejar presiones de inyección con durabilidad excepcional.
  • Árbol de levas de alta durabilidad - Un microacabado lo hace durar el doble de tiempo que los diseños previos. Un mejor contacto entre la cruceta y la tapa de balancines reduce el desgaste y mejora la durabilidad.
  • Sistema Prelub™ - Distribuye aceite a los fusiles y las superficies de fricción y aumenta la presión del aceite antes de la puesta en marcha. Un interruptor de presión asegura una presión de aceite adecuada en el fusil principal para reducir el riesgo de arrancar el motor sin aceite en el sumidero o en los filtros. Prelub es una opción estándar en todos los motores de minería debido a su éxito comprobado para extender la vida útil de los motores.
  • Unidad de ventilador premium - Incorpora rodamientos grandes combinados y sellados, sellos de aceite mejorados y un sistema de ralentí mejorado. Los impulsores del ventilador tienen centros de ventiladores fijos con tensión proporcionada por una polea que se ajusta manualmente y no requiere mantenimiento. El impulsor del ventilador está disponible con o sin un embrague de ventilador accionado por aceite y controlado electrónicamente.