QSC8.3 ReCon para uso naval

Energía 493 - 593 hp
368 - 442 kW
Certificación

Aplicaciones

Marina/Naval Naval recreativo Motores marinos ReCon Naval comercial

Visión general:

368-442 kW | 500-600 hp

  • Construido para cumplir con, o exceder, las especificaciones originales de su motor y así lograr rendimiento, fiabilidad y durabilidad
  • Completamente reacondicionado conforme al proceso de refabricación de cinco pasos de Cummins
  • Paquetes de intercambio para reemplazar unidades de Cummins y paquetes de remotorización para reemplazar cualquier marca en prácticamente cualquier bote
  • Cubierto por una garantía de dos años y 2000 horas y respaldado por la red de servicio global de Cummins
  • Reacondicionado en Cummins ReCon Engine Plant en San Luis Potosí, México

Tema destacado de clientes comerciales: Cliente del motor ReCon

Configuración Motor de diésel de 6 cilindros en línea y 4 tiempos
Aspiración Turboalimentada / Posenfriada
Desplazamiento 8.3 L (505 in³)
Diámetro interno y carrera 114 x 135 mm (4.49 x 5.31 in)
Sistema de combustible Sistema de conducto común a alta presión (HPCR)

 


Dimensiones y peso del producto 
 

 

Largo total

mm (in)

1174

(46.2)

Ancho total

mm (in)

839

(33.0)

Alto total

mm (in)

982

(38.7)

Peso total

kg (lb)

896

(1975)

Las dimensiones pueden variar según la configuración de motor seleccionada.

Motores de propulsión para embarcaciones recreativas (calificaciones de velocidad variables)

Modelo del motor

kW

MHP

Velocidad del motor (RPM)

Definición de la calificación

Emisiones

QSC8.3 ReCon

368

500

2600

Alto rendimiento

EPA 2

QSC8.3 ReCon

404

550

3000

Alto rendimiento

EPA 2

QSC8.3 ReCon

442

600

3000

Alto rendimiento

EPA 2

 

Motores de propulsión para embarcaciones comerciales y de trabajo liviano (calificaciones de velocidad variables)

Modelo del motor

kW

BHP

Velocidad del motor (RPM)

Definición de la calificación

Emisiones

QSC8.3 ReCon

368

500

2600

Intermitente

EPA 2

QSC8.3 ReCon

442

600

3000

Servicios para aplicaciones gubernamentales

EPA 2

 

Para obtener más información sobre calificaciones marinas, haga clic aquí. Para más información sobre emisiones marítimas, haga clic aquí.