QSC8.3 para uso naval

Energía 490 - 600 hp
365 - 447 kW
Torsión 1327 - 1327 lb-ft
1799 - 1799 N•m
Certificación RCD 2

Aplicaciones

Marina/Naval Naval recreativo Motores navales de propulsión Naval comercial

Visión general:

368-441 kW | 493-592 hp

  • Un rendimiento inigualable de la densidad de energía líder en la industria en este motor de cuatro válvulas por cilindro.
  • Mayor durabilidad debido a las características innovadoras del diseño del motor
  • Mejor ahorro de combustible y sociabilidad del sistema de combustible de conducto común de alta presión
  • Optimice el desempeño de su embarcación y acceda a información integral de diagnóstico sobre la misma a través del sistema electrónico SmartCraft®
  • Tranquilidad garantizada a través del programa Captain's
    Briefing de Cummins y de una red de servicio global
  • Construido en la Rocky Mount Engine Plant en Rocky Mount, NC, Estados Unidos.

Configuración

Diésel, en línea, 6 cilindros, 4 tiempos

Aspiración

Turboalimentada / Posenfriada

Desplazamiento

8.3 L (505 in3)

Diámetro interno y carrera

114 X 135 mm (4.49 X 5.31 in)

Rotación

En sentido contrario a las agujas del reloj de cara al volante

Sistema de combustible

De conducto común de alta presión

 


Dimensiones y peso del producto

 

 

 

Largo total

mm (in)

1422.0

(55.99)

Longitud del bloque de cilindros

mm (in)

856.0

(33.70)

Ancho total

mm (in)

977.5

(38.48)

Alto total

mm (in)

981.6

(38.65)

Peso

kg (lb)

896

(1975)


Las dimensiones pueden variar según la configuración de motor seleccionada.

 

 

Motores de propulsión para embarcaciones recreativas (calificaciones de velocidad variables)

Modelo

kW

MHP

BHP

Velocidad (RPM)

Calificación

Emisiones

QSC8.3

368

500

493

2600

Alto rendimiento

IMO 2 | EPA 3 | RCD 2

QSC8.3

404

550

543

3000

Alto rendimiento

IMO 2 | EPA 3 | RCD 2

QSC8.3

441

600

592

3000

Alto rendimiento

IMO 2 | EPA 3 | RCD 2

 

Motores de propulsión para embarcaciones comerciales y de trabajo liviano (calificaciones de velocidad variables)

Modelo

kW

MHP

BHP

Velocidad (RPM)

Calificación

Emisiones

QSC8.3-SW

368

500

493

2600

Intermitente

OMI 2

QSC8.3-SW

368

500

493

2600

Intermitente

IMO 2 | EPA 3

QSC8.3-KC

368

500

493

2600

Intermitente

IMO 2 | EPA 3

QSC8.3-SW

395

537

530

2800

Intermitente

IMO 2 | EPA 3

QSC8.3-SW

441

600

592

2800

Comercial, para trabajo liviano

IMO 2 | EPA 3

QSC8.3-KC

441

600

592

2800

Comercial, para trabajo liviano

IMO 2 | EPA 3

Para obtener más información sobre calificaciones marinas, haga clic aquí. Para más información sobre emisiones marítimas, haga clic aquí.

Diseño de motor - Un rendimiento inigualable de la densidad de energía líder en la industria en este motor de cuatro válvulas por cilindro. Optimice el desempeño de su embarcación y acceda a información integral de diagnóstico sobre la misma a través del sistema electrónico SmartCraft®. Tranquilidad garantizada a través del programa Captain's Briefing de Cummins y de una red de servicio global

Sistema de combustible - Mejor ahorro de combustible y sociabilidad del sistema de combustible de conducto común de alta presión de Cummins; filtros de combustible roscados montados sobre el motor

Sistema de lubricación - Filtro de lubricante roscado montado en el motor, cárter de aceite de aluminio fundido

Sistema de enfriamiento - Sistema de enfriamiento intercambiador de calor de agua de mar

Sistema de admisión de aire - El nuevo filtro de aire Walker reduce el ruido considerablemente

Sistema de escape - Colector de escape fundido y refrigerado por agua para reducir las temperaturas de la superficie y mejorar la seguridad y el rendimiento

Electrónica - Los componentes electrónicos del sistema Quantum 12v y 24v cuentan con un módulo de control electrónico probado para monitorear parámetros de operación como el consumo de combustible, ciclos de trabajo, carga y velocidad del motor, pronósticos y protección total del motor. Caja de interfaz eléctrica del cliente simplificada para todas las conexiones de la embarcación, que facilita la instalación

Certificaciones - Cumple con las regulaciones sobre emisiones Nivel 3 de EPA de EE. UU. sin el uso de postratamiento. Diseñado para satisfacer los requisitos de la International Association of Classification Societies (IACS) y SOLAS. Hable con un profesional de Cummins de su área para obtener una lista completa de las aprobaciones en cada clase.

Equipamiento opcional

  • Controles del motor - Acelerador y cambio digital, acelerador y cambio electrónico (ETS) y potenciómetro opcional para controles mecánicos
  • Instrumentación - Las pantallas digitales SmartCraft® y/o los medidores analógicos proporcionan datos sobre la velocidad del motor, la presión del aceite, la carga del motor y más
  • Integración del sistema de la embarcación: SmartCraft® controla el nivel de fluidos, el rango, la profundidad y la velocidad de la nave, la posición del timón, las temperaturas y más cosas de la embarcación