QSB6.7 (Final de nivel 4 / Etapa IV)

Energía 146 - 310 hp
109 - 231 kW
Torsión 760 - 760 lb-ft
1030 - 1030 N•m
Certificación Final de nivel 4 / Etapa IV

Aplicaciones

Agricultura Construcción Motores para minería Motor a aceite y gas Motores para maquinarias ferroviarias Mantenimiento de pozos

Regiones disponibles

Estados Unidos y Canadá,  Rusia,  África y Medio Oriente,  México,  Filipinas,  Singapur,  Brasil,  Bolivia,  Uruguay,  Paraguay,  Argentina,  Colombia,  América Central  Europa,  Corea,  Japón

Visión general:

Sin duda alguna, por encima de la competencia. Cummins QSB6.7 para Final de nivel 4 / Etapa IV.

Cummins cuenta con una solución tecnológica que ofrece innegables ventajas para cada tipo de equipo, en lo que concierne a las regulaciones sobre emisiones de nivel casi nulo establecidas por la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. para motores Final de nivel 4 / Etapa IV UE, que entrarán en vigencia a partir de 2014.

Mientras que otros fabricantes contratan servicios de terceros para que se encarguen de sus sistemas de postratamiento de emisiones, Cummins fabrica el suyo propio. Esta integración total del motor y el sistema de escape nos permite optimizar el ahorro de combustible superando el 5 por ciento que ya habíamos alcanzado con los motores Ínterin de nivel 4, al tiempo que nos ayuda a lograr un nivel de emisiones casi nulo.

Los motores QSB6.7 varían entre 146 y 310 hp (109-231 kW) para el Final de nivel 4. Tienen el mismo nivel de rechazo al calor que los motores Ínterin de nivel 4, para que haya un impacto mínimo, o incluso nulo, en el paquete de refrigeración. El QSB6.7 es uno de los motores más populares y versátiles que Cummins haya fabricado.

Este motor se utiliza en toda clase de maquinaria de construcción, incluyendo máquinas excavadoras, excavadoras con pala, camiones cargadores, compactadoras, compresores de aire y equipamiento para la manipulación de materiales, como montacargas de horquilla y maquinaria para la manipulación de contenedores. Suele utilizarse en tractores y rociadores de uso agrícola, pero también en trituradoras de árboles y en los taladores-apiladores de troncos de la industria de la tala.

Todas las actualizaciones de desempeño del Ínterin de nivel 4 han sido incorporadas a los motores Final de nivel 4 y ahora, optimizaremos la torsión para alcanzar 760 lb-ft (1030 N•m) en el QSB6.7.

Controles electrónicos totalmente integrados. Un único módulo de control electrónico de alta capacidad (ECM) controla todo, desde la entrada de aire hasta el postratamiento del escape, para garantizar un desempeño insuperable. Ofrece una integración uniforme de todos los componentes para optimizar el desempeño del motor.

Sistemas de combustible de conducto común a alta presión. El sistema de combustible de conducto común a alta presión del QSB6.7 ofrece una combinación precisa de combustible y aire a una presión constante, independientemente de las revoluciones por minuto del motor. Esta flexibilidad en el tiempo de inyección permite múltiples inyecciones por ciclo. Además de incrementar la potencia y reducir el consumo de combustible, estos sistemas de combustible reducen el ruido y la vibración del motor.

Filtros de combustible Fleetguard®. Estos motores están equipados con filtros de combustible Cummins Fleetguard que tienen medios basados en nanotecnología y están diseñados para eliminar el 98.7 por ciento de todas las partículas de solo 4 micrones, lo cual equivale a un rendimiento 13 mayor que el que ofrecen los filtros de la competencia.

Sistema de aire Direct Flow™. De Cummins Filtration, diseñado para que las instalaciones de Nivel 4 ocupen menos espacio, ofrezcan una mejor protección y prolonguen los intervalos de cambio de filtro. Su diseño plano favorece un flujo de aire más eficiente a través del filtro, en comparación con los filtros de sello radial convencionales.

Recirculación refrigerada de gases de escape (EGR). Luego de ser reequilibrado para el Final de nivel 4, este sistema EGR con refrigeración disminuye la exigencia al motor, con lo cual mejora el ahorro de combustible y los costos operativos, ya que reduce el consumo de combustible y las emisiones de gas de efecto invernadero.

Turbocompresor Cummins VGT™. Tiene menos piezas movibles que los turbocompresores de la competencia pero puede ajustarse sin problema, de manera que envía la cantidad de aire precisa a la cámara de combustión con la precisión de los controles electrónicos.

Sistemas de emisiones ultrabajas EcoFit™ Presentados por Cummins Emission Solutions, los sistemas de emisiones ultrabajas EcoFit del QSB6.7 emplean novedosas tecnologías de postratamiento diseñadas para mejorar el desempeño y la integración del equipo, con una instalación más compacta y flexible para el Final de nivel 4.

La incorporación del sistema de disminución catalítica selectiva (SCR) EcoFit ofrece la capacidad de equilibrar con precisión la reducción de óxidos de nitrógeno (NOx) entre el postratamiento y la recirculación refrigerada de gases de escape (EGR) en el motor, lo cual garantiza un control sin precedentes sobre la fórmula de combustión.

En combinación con la reducción catalítica selectiva, el catalizador de oxidación diésel EcoFit (DOC) tiene emisiones casi nulas con el funcionamiento completamente pasivo de flujo pasante. Es una solución considerablemente más pequeña que un filtro para partículas, que resulta sumamente beneficiosa en espacios extremadamente reducidos y que, una vez instalada, no exige control ni presenta complicaciones. Las soluciones de postratamiento de catalizador de oxidación de diésel/reducción catalítica selectiva pueden instalarse de múltiples maneras, incluyendo en ángulo, horizontal y vertical.

Global Customer Engineering.
Los clientes de fabricantes de equipos originales pueden acceder a los datos técnicos seguros de cada motor Cummins que fabricamos, ingresando al sitio web Global Customer Engineering (GCE) en gce.cummins.com. Toda la información, desde curvas de desempeño del motor, opciones de personalización disponibles, modelos CAD y boletines sobre diseño de aplicaciones, está disponible para facilitarle la instalación de motores Cummins y sistemas de postratamiento. Comuníquese con su representante de Cummins para habilitar el acceso a GCE.

Asistencia de Cummins. En todo lugar.
No importa cuál sea el lugar en el que su equipo deba trabajar, Cummins está preparado para darle mantenimiento. Nuestra red de piezas y servicios es la más grande del mundo, ya que cuenta con más de 6,600 centros distribuidores de Cummins. Cada uno de los centros autorizados tiene un inventario completo de piezas originales de Cummins, nuevas y ReCon®.