QSB6.7 para la industria ferroviaria

Certificación Nivel 3 / Etapa IIIA

Aplicaciones

Motores para maquinarias ferroviarias

Visión general:

El motor QSB6.7 Nivel 3/Fase IIIA forma parte de la Serie Quantum de motores para aplicaciones ferroviarias de Cummins y cuenta con una novedosa tecnología que garantiza más por menos.

El QSB6.7 ofrece más potencia, más torsión y mayor durabilidad, al tiempo que garantiza un menor consumo de combustible, menos emisiones y menos exigencias de mantenimiento. Con el set de herramientas PowerMatch de Cummins, es posible personalizar las curvas de torsión del motor y las características de calibración según el funcionamiento específico del equipo. Esto se traduce en productividad y ahorro de combustible mayores, lo cual es un beneficio para el operador ferroviario.

El QSB6.7 ha sido diseñado con las siguientes características:

  • potencial para satisfacer las normas sobre emisiones Tier 3/Stage IIIA
  • mayor durabilidad y confiabilidad
  • un menor costo total de mantenimiento durante su vida útil
  • potencia y torsión mayores

El QSB6.7 ha sido diseñado para garantizar al operador una excelente relación precio-calidad y un óptimo nivel de confiabilidad; además cumple con los exigentes estándares mundiales sobre emisiones.



Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.