QSB3.3 para aplicaciones industriales

Energía 80 - 110 hp
60 - 82 kW
Torsión 274 - 304 lb-ft
371 - 412 N•m
Certificación Nivel 3 / Etapa IIIA

Aplicaciones

Petróleo y gas Mantenimiento de pozos

Visión general:

El nuevo QSB3.3 de Cummins no solo contradice al pensamiento convencional sobre la energía compacta, sino que reescribe las reglas. El QSB3.3 ofrece una potencia de hasta 110 (82 kW) en un paquete mucho más pequeño y liviano que cualquier motor de 4.0 a 4.5 litros. Además, cuenta con la durabilidad inherente que usted espera de los motores Cummins más grandes.

Con el QSB3.3, obtiene un rendimiento premium que abarca el rango de 80 a 110 hp (60 a 82 kW) de un motor altamente compacto y económico. Combina la confiabilidad probada del B3.3 con la capacidad de mejora del rendimiento de los controles electrónicos del sistema Quantum de Cummins y un sistema de combustible de conducto común de alta presión. Las características como la protección del motor con reducción automática de la velocidad, diagnósticos rápidos, arranques en frío más sencillos y una rápida aceptación de la carga proporcionan beneficios operativos significativos. De igual importancia, el motor conserva el ahorro de combustible y los requisitos mínimos de servicio del B3.3, con los mismos bajos costos operativos.

El QSB3.3 no solo cumple con los estándares de emisiones nivel 3/etapa IIIA, sino que establece nuevos estándares de sociabilidad del motor con ruidos y vibraciones excepcionalmente bajos.

La avanzada combustión en cilindro de Cummins elimina la necesidad de soluciones de emisiones complicadas, y es lo suficientemente resistente como para operar de forma segura con combustibles con alto contenido de azufre en cualquier parte del mundo.

Potencia publicada 80-110 HP 60-82 KW
Torsión máxima 274-304 LB-Ft 371-412 N•M
Cantidad de cilindros 4 4
Diámetro y trazo 3.74 IN X 4.53 I 95 MM X 115 MM
Aspiración Admisión de aire refrigerado Admisión de aire refrigerado
Capacidad del sistema de aceite 8.5-12.7 QT EE. UU. 8-12 L**
Capacidad del refrigerante*** 4.9 QT de EE. UU. 4.6 L**
Longitud 27.7 IN 702 MM
Ancho 24.3 IN 616 MM
Altura 29.9 IN 760 MM
Peso (seco) 585 LB 265 KG

*Sin opciones para los clientes
**L = litros/litros
***Solo para motores

Modelo del motor HP (kW) a RPM publicada Potencia máxima (kW) a rpm
QSB3.3 110*  110 (82) @ 2400 304 (412) @ 1400 
QSB3.3 99   99 (74) @ 2600  304 (412) @ 1400 
QSB3.3 99   99 (74) @ 2200   304 (412) @ 1400 
QSB3.3 85   85 (63) @ 2600   274 (371) @ 1400 
QSB3.3 80   80 (60) @ 2200  274 (371) @ 1400 

* Calificación restringida.

Todas las calificaciones son intermitentes a menos que se indique lo contrario. Es posible que haya más calificaciones disponibles. Consulte con su distribuidor de Cummins. Todas las calificaciones son compatibles con el nivel 3.