QSB para agricultura (Nivel 2)

Energía 110 - 275 hp
82 - 205 kW
Torsión 305 - 730 lb-ft
414 - 990 N•m
Certificación Nivel 2 / Etapa II

Aplicaciones

Agricultura

Regiones disponibles

Estados Unidos y Canadá,  Rusia,  África y Medio Oriente,  México,  Filipinas,  Singapur,  Brasil,  Bolivia,  Uruguay,  Paraguay,  Argentina,  Colombia,  América Central  Europa,  Japón,  Corea

Visión general:

Ya sea que esté a cargo de una granja familiar de 60 acres o de una extensión de 8,000 acres, necesita la precisión y la flexibilidad de controles electrónicos FADEC. Es en esas situaciones en las que los motores QSB Cummins de 4 y 6 cilindros hacen que todos los equipos tengan mayor resistencia y duración, y funcionen mejor.

Las capacidades de potencia varían entre 110 y 275 hp, tanto en las versiones de admisión de aire refrigerado como en las turboalimentadas que ofrecen un desempeño sólido en cada arranque. Un montaje de filtro de bajo mantenimiento es solo una de las muchas características estándar que reducen al mínimo el tiempo de inactividad destinado al mantenimiento. Entre las diversas opciones que le permiten personalizar su QSB, hay paquetes que reducen el nivel de ruido general hasta 4 dBA.

Nunca ha sido más sencillo obtener la combinación perfecta para su equipo, ambiente de trabajo y volumen de trabajo. Cummins PowerMatch y Advisor le brindan asistencia experta en lo relativo a sus especificaciones y su proceso de instalación.

Todos los motores QSB están cubiertos por la garantía de tres pasos de Cummins, uno de los planes de cobertura más completos y sencillos de la industria.

Los motores QSB cumplen con todas las normas de emisiones Nivel 2 y Etapa II y cumplirá con las regulaciones de Nivel 3 y Etapa IIIA con tecnología de combustión interna que mantiene una solución de diseño compacto, simple y asequible.

El motor QSB ya no está más disponible para la compra.

Los motores Cummins QSB se basan en uno de los diseños de bloqueo del motor más exitosos del mundo. Con tamaños de 3.9, 4.5 y 5.9 litros y la opción de configuración de 12 o 24 válvulas en los modelos de 6 cilindros, hay un motor QSB del tamaño, la potencia y la torsión adecuados para que se adapte a cada tipo de equipo agrícola, desde tractores pequeños hasta agitadores de árboles frutales y recolectores de bayas.

 
  QSB3.9 QSB4.5 QSB5.9
Tipo de motor 4 cilindros en línea 4 cilindros en línea 6 cilindros en línea
Desplazamiento 238 in³ 3.9 litros 275 in³ 4.5 litros 359 in³ 5.9 litros
Potencia publicada 120-130 hp 89-97 kW 110 hp 82 kW 130-275 hp 97-205 kW
Torsión máxima 350-355 lb-ft 475-481 N•m 305 lb-ft 414 N•m 400-730 lb-ft 542-990 N•m
Diámetro y trazo 4.02 in x 4.75 in 102 mm x 120 mm 4.02 in x 5.39 in 102 mm x 137 mm 4.02 in x 4.72 in 102 mm x 120 mm
Aspiración Turboalimentado y admisión de aire refrigerado
Capacidad del sistema de aceite 10 qt de EE. UU. 9.5 litros 10 qt de EE. UU. 9.5 litros 17 qt de EE. UU. 16.1 litros
Capacidad del refrigerante 8.3 qt de EE. UU. 7.9 litros 8.3 qt de EE. UU. 102 mm x 120 mm 10.5 qt de EE. UU. 9.9 litros
Longitud 30.6 in 777 mm 30.6 in 777 mm 40.0 in 1017 mm
Ancho 24.9 in 632 mm 24.9 in 632 mm 26.9 in 684 mm
Altura 37.7 in 958 mm 35.5 in 901 mm 37.7 in 958 mm
Peso (húmedo) 745 lb 338 kg 745 lb 338 kg 952-1056 lb 432-479 kg
Modelo del motor hp (kW) a rpm publicada Potencia máxima (kW) a rpm Torsión máxima de lb-ft (N•m) a rpm
QSB5.9
QSB 275* 275 (205) @ 2500 275 (205) @ 2300 730 (990) @ 1500
QSB 240 240 (179) @ 2500 250 (186) @ 2300 730 (990) @ 1500
QSB 240 240 (179) @ 2400 245 (183) @ 2300 730 (990) @ 1500
QSB 230 230 (172) @ 2200 230 (172) @ 2200 652 (884) @ 1500
QSB 220 220 (164) @ 2500 230 (172) @ 2300 670 (908) @ 1500
QSB 217 217 (162) @ 2000  217 (162) @ 2000  660 (762) @ 1500 
QSB 215 215 (160) @ 2500 225 (168) @ 2300 655 (888) @ 1500
QSB 215 215 (160) @ 2200 225 (168) @ 2000 692 (938) @ 1500
QSB 205 205 (153) @ 2500 215 (160) @ 2300 625 (847) @ 1500
QSB 205 205 (153) @ 2200 215 (160) @ 2000 685 (929) @ 1500
QSB 195 193 (145) @ 2300  198 (148) @ 2200  564 (765) @ 1500 
QSB 190** 190 (142) @ 2200 200 (149) @ 2000 658 (892) @ 1500
QSB 185 185 (138) @ 2500 190 (142) @ 2300 575 (780) @ 1500
QSB 185 185 (138) @ 2200 190 (142) @ 2000 575 (780) @ 1500
QSB 180** 180 (134) @ 2200 190 (142) @ 2000 624 (846) @ 1500
QSB 173 173 (129) @ 2500 179 (133) @ 2300 530 (700) @ 1500
QSB 173 173 (129) @ 2200 178 (133) @ 2000 580 (719) @ 1300
QSB 165 165 (123) @ 2000 165 (123) @ 2000 524 (694) @ 1300
QSB 155 155 (116) @ 2300 160 (119) @ 2000 440 (597) @ 1500
QSB 155 155 (116) @ 2500 160 (119) @ 2300 440 (597) @ 1500
QSB 155 155 (116) @ 2200 160 (119) @ 2000 440 (597) @ 1500
QSB 140 140 (104) @ 2200 145 (108) @ 2000 434 (589) @ 1500
QSB 130 130 (97) @ 2500 130 (97) @ 2300 373 (506) @ 1500
QSB 130** 130 (97) @ 2200 132 (98) @ 2000 400 (542) @ 1400
QSB4.5
QSB 110 110 (82) @ 2500 110 (82) @ 2500 305 (414) @ 1500
QSB 110 110 (82) @ 2200 110 (82) @ 2200 305 (414) @ 1500
QSB3.9
QSB 130 130 (97) @ 2500 135 (101) @ 2300 355 (481) @ 1500
QSB 125 125 (93) @ 2200 125 (93) @ 2200 355 (481) @ 1500
QSB 120 120 (89) @ 2500  125 (93) @ 2300  350 (475) @ 1400 

Todas las calificaciones son intermitentes a menos que se indique lo contrario. Es posible que haya más calificaciones disponibles. Consulte con su distribuidor de Cummins. Todas las calificaciones cumplen con Nivel 2.

*Indica una calificación restringida.
**Indica una calificación continua.

El QSB cuenta con un bloque sin camisa de hierro fundido estructuralmente diseñado para reducir el ruido y aumentar la durabilidad. Una bomba de agua integrada, una bomba de lubricante, las carcasas y la derivación del refrigerante eliminan los posibles puntos de fuga.

  • Controles electrónicos FADEC: optimizan el desempeño del motor y brindan una integración uniforme con otros componentes y opciones avanzadas de diagnóstico, más un conjunto completo de opciones de programación.
  • Un cárter rígido y profundo con nervaduras estructurales: para reducir el ruido y aumentar la vida útil.
  • Turbocompresor HX35 de descarga: el diseño de descarga optimiza la operación sobre la curva de torsión con una respuesta mejorada.
  • Montaje filtro de combustible de bajo mantenimiento: el filtro de combustible incorpora un separador de agua integral y un sensor de presencia de agua en el combustible; vida útil del filtro de 500 horas con fácil reemplazo de carga superior utilizando filtros Fleetguard® estándar.
  • Inyectores centrados con tazones de pistón simétricos: para un flujo de aire mejorado y la dispersión uniforme de combustible, lo que resulta en mayor potencia, respuesta temporal mejorada y menor consumo de combustible en las versiones de 24 válvulas del motor QSB.
Intervalos de mantenimiento

Los motores QSB están diseñados para funcionar por hasta 250 horas/6 meses en el caso de los motores turboalimentados y 500 horas/6 meses en el caso de los motores con admisión de aire refrigerado entre las paradas por mantenimiento programadas.

Para obtener información detallada sobre mantenimiento, consulte su Manual de usuario o Manual de operaciones y mantenimiento.