QSB para aplicaciones industriales
82 - 205 kW
622 - 990 N•m
Aplicaciones
Regiones disponibles
Visión general:
Cuando tiene un trabajo difícil por hacer, necesita la energía, precisión y flexibilidad de los motores de diésel Cummins QSB. Estos motores QSB electrónicos de 4 y 6 cilindros presentan importantes mejoras para que todos los equipos tengan mayor resistencia y duración, y funcionen en forma más inteligente y silenciosa. Además, cumplen con las regulaciones de Nivel 3/Etapa IIIA con tecnología de combustión interna que mantiene una solución de diseño compacto, simple y asequible.
El QSB Series se basa en los motores altamente exitosos de la serie B y cuenta con capacidades de potencia desde 110-275 hp (82-205 kW), un aumento de hasta el 18%, con sistema de enfriamiento de aire y turbocompresión para un alto rendimiento. Estos motores combinan controles electrónicos autónomos comprobados con el desempeño confiable que se espera de uno de los diseños de motores más duraderos y exitosos del mundo.
Además, todos los motores QSB tienen capacidad de arranque en frío mejorada y un funcionamiento de 5 a 9 decibeles más silencioso que su predecesor. Es tan silencioso en carga máxima como lo era el QSB anterior sin carga.